Sanayi tipi konnektörler

HEAVYCON complete sanayi tipi konnektörler

Uyumlu bağlantı, esnek kombinasyon

HEAVYCON complete size her uygulama için doğru konnektörü sağlar.

Geri Konnektörler

Kategori

Arama Sanayi tipi konnektörler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

HEAVYCON complete serisi konnektörler en zor şartlarda arayüzlerinizi korur ve güvenli güç iletimi sağlar. Toza, suya, titreşimlere ve mekanik zorlanmalara dayanıklıdırlar ve IP69K koruma sınıfı sağlarlar.

Avantajlarınız

  • Üç farklı seri sayesinde ihtiyacınız için her zaman doğru geçmeli bağlantı
  • Uyumlu bağlantı: muhafazalar diğer üreticilerin alüminyum muhafazaları ile montaj ve bağlantı bakımından uyumludur
  • Esnek kombinasyon: kontak ara parçaları ve klemens adaptörleri için değişken bağlantı teknolojileri
  • Herşey tek bir muhafaza içinde: sinyal, data, güç ve pnömatikler için modüler kontak ara parçalarını çerçeveye takın ve muhafazaya monte edin
  • Güvenilir arayüzler: iletken yüzeyler ve contalar sayesinde tüm metal muhafazalar EMC uyumludur
  • Sanayi tipi konnektörler COMPLETE line sisteminin parçasıdır

HEAVYCON complete – Her uygulama için doğru konnektör

HEAVYCON complete sanayi tipi konnektörler  

HEAVYCON complete sanayi tipi konnektörler

Sanayi tipi konnektörlerle tam esneklik: Muhafazaların üç serisini kombine ederek ve ilgili kontak ara parçalarıyla ihtiyacınıza uygun doğru geçmeli bağlantıyı oluşturabilirsiniz.

  • HEAVYCON STANDARD – Çok yönlü, paslanmaya dayanıklı metal muhafaza, tek kilitleme mandallı veya çift kilitleme mandallı
  • HEAVYCON EVO – Döner bayonet kilitleme sayesinde esnek seçilebilir kablo çıkış yönü
  • HEAVYCON ADVANCE – Direkt montaj sayesinde tavizsiz sağlamlık ve uygun maliyet

 

Bağlantı teknolojisinin seçimi

Sabit kutup sayılı modüler kontak ara parçaları  

Tüm uygulamalar için çok yönlü ara parçalar

Kontak ara parçalarımız size tüm ölçülerde uyumlu, esnek kombine edilebilen ve farklı bağlantı opsiyonlu arayüzler sunar.

Sabit kutup sayılı versiyonlara ek olarak modüler kontak ara parçaları çeşitli performans sınıflarında mevcuttur. Tek konnektörde data sinyal ve güç iletimine kombine edin - çerçeveye takın ve hepsi bu!

Push-in veya QUICKON izolasyon kaydırmalı hızlı bağlantı teknolojileri sayesinde kablo bağlantısı birkaç saniyede yapılır. Sabit kutuplu ve modüler kontak ara parçalarımızı tüm muhafazalarda kullanabilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

3D sanayi tipi konnektörler

Hizmet


Steckverbinder-Konfigurator

Kundenspezifische HEAVYCON-Steckverbinder online konfigurieren

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat