Harici uygulamalar için HMI'lar ve endüstriyel PC'ler

Harici uygulamalar için HMI'lar ve endüstriyel PC'ler

Extrem koşulları için oluşturulmuş

Sert ortam etkilerine ve kimyasallara dayanıklı, sağlam HMI'lar ve endüstriyel PC'ler.

Geri HMI'lar ve endüstriyel PC'ler

Kategori

Arama Harici uygulamalar için HMI'lar ve endüstriyel PC'ler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Harici HMI'lar ve endüstriyel PC'ler hava etkilerine sürekli maruz kalınan durumlar için tasarlanmıştır. IP67 korumalı ön ve geniş çalışma sıcaklığı sayesinde bu cihazları örneğin şarj istasyonlarında ve atıksu arıtma tesisleri gibi başka harici uygulamalarda kullanabilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Güneş ışığında okunabilen ve hava koşullarına dayanıklı yapısı sayesinde harici kullanım için ideal
  • İş eldivenleriyle bile kolay kullanım
  • UV ve IR ışınları ile tuz püskürtülmesi veya termitler gibi çevresel etkilere karşı dayanıklı
  • Aşındırıcı temizleme maddeleri ve uçaklardaki buz çözücüler gibi kimyasallara karşı dayanıklı
  • Geniş aralıklı çalışma sıcaklığı -20°C ila +70°C

Harici kullanım için geliştirilmiş

IP67 önlü cihaz  

Eldivenler takılı kullanılabilir

Pratik uygulamalarda HMI'lar ve endüstriyel PC'ler kullanıcı dostu yapısı ve bakım kolaylığının yanında uzun ömürleriyle de öne çıkar. Bunun nedeni harici kullanım gereksinimlerine uyarlanmış cihaz özellikleridir.

  • Sisteminizi kapsayan ortam koşulları ne olursa olsun IP67 ön kısım her zaman güvenilir koruma sağlar.
  • Artık daha hızlı ve kolay çalışıp izleyebilirsiniz. Tüm harici cihazlar eldiven giyerken de kullanılabilir.

Yenilikçi ekran teknolojisi

Güneş ışığında okunabilen ekranlı HMI  

Güneş ışığı altında bile okunabilir

Cihazlarınızı direkt güneş ışığı altında kullanabilirsiniz. Harici HMI'ların ve endüstriyel PC'lerin ekranları her zaman okunabilir. Buna ek olarak yansıma önleyici kaplama (AR film) ile temin edilirler ve parlak güneş ışığında okunabilirler. Entegre UV ve IR filtre HMI'lar ve endüstriyel PC'ler için uzun çalışma ömrü sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat