Denizcilik uygulamaları için HMI'lar

Denizcilik uygulamaları için HMI'lar

Açık denizde güvenlik

Gemicilik gereksinimlerine özel geliştirimiş – darbeye dayanıklı, su sıçaramasına dayanıklı ve kısılabilir.

Geri HMI'lar ve endüstriyel PC'ler

Kategori

Arama Denizcilik uygulamaları için HMI'lar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Gemilerdeki zor uygulamalar için Phoenix Contact sağlam operatör ve görüntüleme panelleri sunmaktadır. Denizcilik uygulamalarına yönelik HMI'lar ve endüstriyel PC'ler gemi imalatı için özel olarak test edilmiş ve onaylanmıştır.

Avantajlarınız

  • Test edilmiş kalite: GL, LR, BV, DNV, ABS, KR ve EN 60945 sertifikalı
  • Köprü üzerinde kullanım için ideal çünkü %100 karartılabilir
  • Entegre siren (85 dB) kullanarak sesli sinyal cihazlarından tasarruf edin
  • Çok sayıda driver sayesinde başka marka sistemlerle esnek haberleşme opsiyonu
  • Yansıma önleyici kaplı GFG dokunmatik teknolojisi sayesinde direkt güneş ışığı altında da okunabilir

Gemi gereksinimleri

Gemi sertifika logoları  

Denizcilik uygulamaları için onaylı

American Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas (BV), Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Lloyd (GL) ve Lloyd's Register (LR) dünyadaki en önemli gemi sertifikalarıdır. Gemi sertfikalarınız gemi sahibinin kişileri ve ortamı korumak için herşeyi yaptığının bir kanıtıdır. Ayrıca denizcilik HMI'ları ve endüstriyel PC'leri navigasyon ve kablosuz haberleşme için DIN EN 60945 standardına uygundur.

Güvenli mesafeyi kapsar

Phoenix Contact'ın denizcilik HMI'ları ve endüstriyel PC'leri Federal Maritime ve Hydrographic Agency tarafından test edilmiştir. Standart manyetik ve döner pusulaya olan koruma uzaklığının ölçümüne göre onaylanmışlardır.

Denizcilik HMI  

Gemi fonksiyonlarıyla donatılmış

Siyah ön plakalar, ayarlanabilir ve akustik uyarı sinyalleri

Cihazın kullanıcı arayüzünü parlak güneş ışığında kullanmak mümkün olabilmelidir. Siyah anotlanmış alüminyumdan imal edilen ön plaka ışığı emer ve yansımaları önler.

Yansımasız kullanım için ekran parlaklığı öndeki butonlarla ayarlanabilir. Bu özellikle gece daha iyi bir görsel algılama sağlar.

Kritik durumlarda alarmlar çoğu kez korna ile bildirilir. Bu nedenle akustik sinyal denizcilik cihazlarımıza entegre edilmiştir.

Kontak çıkışı  

Harici aktüatör için bağlantı opsiyonu

Topraksız çıkış

İlave bağlantı seçenekleri, ör: harici sinyal jeneratörü topraksız çıkış üzerinden sağlanır. Böylece kontrolörü, I/O modüllerini ve röleleri operatör paneli ve sinyal jeneratörü arasına entegre etmeden I/O'yu doğrudan bağlayabilirsiniz. Bu kablolama işçiliği ve maliyetleri düşürür.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat