Genel bakisa dön

Uzmanlık ve tasarım seçenekleri

HMI ve endüstriyel PC çözümlerimiz spesifik ihtiyaçlarınıza uyarlanabilir. Tasarım ve işlevsellik gereksinimlerinize uyarlanabilir. Çapraz endüstri çözümleri kapsamlı hizmetler sunar ve ekstrem işletme koşullarında bile kullanılabilir. Katma değerli süreçlerimiz, esneklik ve modüler ürün geliştirme kapasitemiz sayesinde birlikte size uygun ürünü belirliyoruz.

Uzmanlığımız

Özel HMI çözümlerinin geliştirilmesi için ön şart temel yetkinliklerimizden biridir. Bunlar geçmiş yıllarda büyümüştür ve tüm katma değer zincirine uzanmaktadır.

  • Çeşitli ölçülerde ve performans sınıflarında operatör panelleri
  • Çeşitli malzeme ve dokunmatik teknolojilerinin kullanımı
  • Endüstriye özel sertifikalar ve onaylar
  • Kontrolörler için çeşitli bağlantı seçenekleri
  • HMI uygulamalarının konfigürasyonu
  • Müşteriye özel tasarım uyarlamalarının uygulanması
  • Özel donanım ve yazılım gereksinimlerinin uygulanması
Grafik: artan uzmanlık ve kişiselleştirme sayesinde katma değer  

Uzmanlarımızın tecrübesi özel HMI çözümlerinin temelini oluşturur

Uygulama çeşitliliğiniz kadar tasarım seçeneği

Uygulamanız için doğru HMI mevcut değil mi? Bizi arayın. Phoenix Contact sizinle birlikte ihtiyaçlarınıza uygun çözüm geliştirir. Hizmet gamımız tasarıma küçük değişiklikler eklemekten ürünlerin ekstrem gerekliliklere uyarlanmasına kadar uzanmaktadır.

Dokunmatik ekran
  • Kimyasallara dayanıklı yüzeyler

  • Tuşların kendine özgü dokunsal geri bildirimi sayesinde yüksek operasyonel güvenilirlik

  • Iş eldivenleri giyerken kullanımı kolay

  • Yüzeylerin aşınmaya dayanımı yüksektir

  • Yüksek anti-vandal gereksinimleri

Mekanik
  • Toz toplayan kenarların önlenmesiyle özel hijyen gereksinimleri
  • Ön kısım özel malzemeden imal edilir, ör: paslanmaz çelik
  • Yüksek koruma sınıfı, ör: IP67 ve üzeri
  • Son derece sağlam metal muhafazalı tasarım
  • Arkadan montaj
  • Özel muhafaza ve operatör istasyonlarına montaj
  • Döner kollara montaj
  • Ek komut sinyalizasyon cihazları
Yazılım
  • Arka aydınlatmayı ayarlamak için tuşlar
  • Farklı tedarikçilerin software PLC ve görüntüleme yazılımlarıyla yazılım çözümleri
Çapraz komponent
  • Harici hom ve topraksız kontak
  • Optimum EMC karakteristiği
  • Darbe ve titreşimlere dayanım
  • Ekstrem sıcaklık gereksinimleri
  • Entegre ısıtma gibi ek fonksiyonlar
  • Patlama riskli bölgeler için çözümler (ATEX 2/22)
  • Onaylar ve sertifikalar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat