HCS elde taşınan muhafazalar

Hareketli cihazlar için HCS elde taşınan muhafazalar

Taşınabilir cihazlar koruma

Hareket halindeyken kullanılan elektronikler için güvenilir koruma

Geri Saha muhafazaları

Kategori

Arama HCS elde taşınan muhafazalar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

HCS serisi ergonomik elde taşınan muhafazalar ölçme ve test teknolojisinde kullanılan mobil operatör panellerinin yanında tarayıcılar ve tanımlama cihazları için idealdir. Saha muhafazalar stabil ABS plastikten imal edilmekte olup lojistik ve dağıtımda, otomobil teknolojisinde ve proses teknolojisinde kullanılabilir.

Avantajlarınız

  • Mükemmel özellikli membran tuş takımı, ayrıca özel teknik özelliklere uygun
  • Farklı cihaz arayüzleri için standart versiyonlar
  • Ekranların kolay entegrasyonu
  • Kademeli ve düz muhafaza tasarımı sayesinde esnek cihaz tasarımı

Modüler muhafaza tasarımı

Modüler muhafaza tasarımı  

Modüler muhafaza tasarımı

HCS serisi saha muhafazaları modüler yapıdadır ve farklı tipler sayesinde pratik cihaz tasarımlarına imkan tanır.

  • Mikro, Mini, Mini-P, Orta ve Maksi ölçüler
  • Düz ve kademeli tasarım
  • Kontrol elemanları için muhafaza delikli ve deliksiz versiyonlar

 

Geniş uygulama alanları

Geniş uygulama alanları  

Geniş uygulama alanları

HCS serisi IP54 muhafazalar -20°C ila +50°C sıcaklıklara uygun tasarlanmıştır ve ekranlı operatör panelleri veya membran klavyeler için idealdir.

  • Malzeme: darbeye dayanıklı ABS plastik
  • Renk: açık gri (RAL 7035)

Benzersiz cihaz tasarımları

Benzersiz cihaz tasarımları  

Benzersiz cihaz tasarımları

Müşteriye özel muhafaza delikleri ve özel etiketler, özel gereksinimler veya yüksek koruma sınıfı için benzersiz cihaz tasarımlarına imkan tanır.

  • Müşteri şartnamesine uygun muhafaza delikleri
  • Lazer, pet veya ekran baskıyla özel markalama

Kolayca entegre edilebilir membran klavyeler

Membran klavyeler kolayca entegre edilebilir  

Membran klavyeler kolayca entegre edilebilir

Phoenix Contact'ın özel membran klavyeleri HCS muhafazalarına kolayca entegre edilebilir.

  • İletken gümüş teknolojili membran tuş takımlarının kolay ve zaman tasarrufu sağlayan entegrasyonu
  • Kişiselleştirilmiş cihaz tasarımları için farklı ölçüler ve renkler
  • Talep üzerine müşteriye özel tasarımlar

Sağlam ekranlar

Kolayca entegre edilebilir ekranlar  

Kolayca entegre edilebilir ekranlar

Elektronik muhafazalar için ekranlar 2.4 ila 4.6 inç işlevsel çözümler sağlar. Mobil ve sabit elektronik muhafaza uygulamalarında kullanılabilirler.

  • Yüksek kontrastlı LCD'ler
  • Elektronik muhafazalara kolay ve zaman kazandıran entegrasyon
  • -20°C ila 70°C sıcaklık aralığında kullanılabilir
  • Dokunmatik ekranlar talep üzerine sağlanır

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Elektronik muhafazalar

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat