HC-ALU profil muhafazalar

Mobil uygulamalar için HC-ALU profil muhafazalar

Harici çözüm

Stabil alüminyum profil ve IP65 koruma – işte bu yüzden HC-ALU serisi mükemmeldir.

Geri Saha muhafazaları

Kategori

Arama HC-ALU profil muhafazalar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

HC-ALU serisi sağlam alüminyum muhafazalar elektronik devreleri sıçrayan sudan ve sahadaki termik ve mekanik etkilerden korur. Bu saha muhafazaları -40°C ila +70°C arası sıcaklıklar için ideal olup DIN EN 60529'a göre IP65 sıçrayan suya karşı koruma sağlar.

Avantajlarınız

  • Hafif modüller için sağlam, bölümlendirilmiş alüminyum profil sayesinde zorlu koşullarda güvenilir kullanım
  • PCB'ler için birçok kılavuz kanal sayesinde esnek cihaz tasarımı
  • Her tarafı metal örgülü ekran sayesinde elektromanyetik parazitlere ve ısıya karşı koruma
  • Ekranların veya özel membran tuş takımlarının yanı sıra bir ön plakanın entegrasyonu sayesinde çok yönlü kullanım
  • Sabit uygulamalar için duvara montaj

Dayanıklı press-drawn bölmesi

Anotlanmış alüminyumdan imal edilen profiller  

Anotlanmış alüminyumdan imal edilen profiller

HC-ALU serisi ana profil ve kapak profili anotlanmış alüminyum daldırma bölmelidir. Bu, azami mekanik dayanım ve mükemmel ekranlama özellikleri sağlar. Ayrıca ısıya da son derece dayanıklıdır.

  • Sıcaklık aralığı -40°C ile +70°C arasında
  • Sıçrayan suya karşı IP65 koruma
  • Yan kapakların vida kanalları oyukta yer alır, böylece vidalar montaj alanına taşmaz

Ergonomik tasarım

Ergonomik tasarım  

Ergonomik tasarım

HC-ALU serisi profil muhafazalar ergonomik tasarımlarıyla öne çıkar. Yatay yüzeyleri baskı için yer de sunar.

  • Opsiyonel sıçramaya dayanıklı bağlantı teknolojisi veya membran klavye
  • Yandaki ve profil kapaktaki kanallar örneğin membran klavyenin entegrasyonunu sağlar.

Üniversal uygulama

HC-ALU uygulaması  

Üniversal uygulama

Ekranlar ve membran tuş takımları HC-ALU yuvasına kolayca entegre edilebilir.

  • Sahada çok sayıda uygulama imkanı

Kişiselleştirilmiş değişiklikler

Kişiselleştirilmiş değişiklikler  

Kişiselleştirilmiş değişiklikler

Muhafazayı uygulamanıza adapte edin. Katalog ürünlerimize ek olarak özel profil uzunlukları, mekanik işleme ve etiketleme gibi hizmetler sunuyoruz.

  • Membran klavyeler
  • Contalar
  • Montaj kapakları
  • Duvara montaj

HC-ALU muhafazalar için duvara montaj

Kişiselleştirilmiş değişiklikler  

Kişiselleştirilmiş değişiklikler

Sabit uygulamalar için duvara montaj HC-ALU muhafazalarını farklı durumlarda kullanmanızı sağlar.

  • Duvara veya makineye zaman kazandıran ve esnek montaj

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Elektronik muhafazalar

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat