HC-ALU saha muhafazası

Mobil uygulamalar için HC-ALU elektronik muhafazalar

Harici çözüm

Stabil alüminyum profil ve IP65 koruma – işte bu yüzden bu elektronik muhafazalar mükemmeldir.

Geri Saha muhafazası

Kategori

Arama HC-ALU saha muhafazası

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

HC-ALU alüminyum elde taşınan muhafazalar elektronikleri sıçrayan sudan ve sahadaki termik ve mekanik etkilerden korur. Muhafazalar -40°C ila +70°C arası sıcaklıklar için ideal olup DIN EN 60529'a göre IP65 sıçrayan suya karşı koruma sağlar.

Avantajlarınız

  • Dayanıklı alüminyum muhafaza profili sayesinde zor şartlar altında güvenli kullanım
  • PCB'ler için birçok kılavuz kanal sayesinde esnek cihaz tasarımı
  • Her tarafı metal örgülü ekran sayesinde elektromanyetik parazitlere ve ısıya karşı koruma
  • Çok yönlü kullanım: membran klavye, ön panel veya ekran kolayca entegre edilebilir

Dayanıklı press-drawn bölmesi

Anotlanmış alüminyumdan imal edilen profiller  

Anotlanmış alüminyumdan imal edilen profiller

HC-ALU serisi ana profil ve kapak profili anotlanmış alüminyum daldırma bölmelidir. Bu, azami mekanik dayanım ve mükemmel ekranlama özellikleri sağlar. Ayrıca ısıya da son derece dayanıklıdır.

  • Sıcaklık aralığı -40°C ile +70°C arasında
  • Sıçrayan suya karşı IP65 koruma
  • Yan kapakların vida kanalları oyukta yer alır, böylece vidalar montaj alanına taşmaz

Ergonomik tasarım

Ergonomik tasarım  

Ergonomik tasarım

HC-ALU serisi elde taşınan muhafazalar ergonomik tasarımlarıyla öne çıkar. Yatay yüzeyleri baskı için yer de sunar.

  • Opsiyonel sıçramaya dayanıklı bağlantı teknolojisi veya membran klavye
  • Yandaki ve profil kapaktaki kanallar örneğin membran klavyenin entegrasyonunu sağlar.

Kişiselleştirilmiş değişimler

Kişiselleştirilmiş değişimler  

Kişiselleştirilmiş değişimler

Muhafazayı uygulamanıza adapte edin. Katalog ürünlerimize ek olarak özel profil uzunlukları, mekanik işleme ve etiketleme gibi hizmetler sunuyoruz.

  • Membran klavyeler
  • Contalar
  • Montaj kapakları
  • Duvara montaj

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Elektronik muhafazalar

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat