HART

Kablolu HART

Akıllı proses cihazları

4 ... 20 mA sinyale ek olarak, HART protokolü ayrıca proses verisinin yanı sıra ek yapılandırma ve teşhis fonksiyonları da sağlar.

Geri Protokollerle ürünler

Kategori

  • Kablolu HART
    Kablolu HART

    Kablolu HART komponentleri, muliplexer, izolatörler, aşırı gerilim koruma

Phoenix Contact'ın HART ürün portföyü Ethernet, Modbus TCP/IP, PROFINET ve HART teknolojisinde uzmanlık sunmaktadır. Birçok standart komitelerine aktif katılımımız size modern bir ürün portföyü sunmamızı sağlamaktadır. Ürün gamımızı keşfedin. Gelecekteki otomasyon projelerini nasıl daha da başarılı kılabileceğinizi keşfedin.

Avantajlarınız

  • Çevrimiçi erişim sayesinde saha cihazlarının etkin konfigürasyonu ve durum diyagnostikleri
  • HART multiplexer çözümleri sayesinde HART bilgilerinin ayrı bir mühendislik ve yönetim sistemine entegrasyonu
  • Sapma ve hataların önleyici tespiti sayesinde yüksek sistem sürekliliği

HART hakkında

Modüleli HART sinyali  

Entegre HART sinyali (frekans kaydırma kodlaması)

Proses teknolojilerinin sert dünyasındaki yirmi yıllık tecrübeyle HART (Highway Addressable Remote Transducer) lider olarak kendi konumunu ispat etmek durumunda değildir. Phoenix Contact'ın çözümleriyle kombine ederek uygulamanızı önümüzdeki yılların dijital gelişmelerine kolayca hazırlayabilirsiniz.

Dünya çapında entegre HART sinyalli yaklaşık 40 milyon cihaz çalışmaktadır. Çoğu durumda, bu sinyal sürekliliği arttırmak için henüz kullanılmamaktadır. Uygun maliyetli çözümümüz, cihaz ve enstrümanlarınızı sürekli izlemenizi sağlar.

Kablolu Hart altyapısı

Telli HART altyapı komponentleri  

Kablolu HART altyapı komponentleri

Kablolu HART altyapı ürünleri kumanda panosunda veya kontrol sisteminin yakınlarındaki marşaling bölgesinde kullanım için tasarlanmıştır. Doğrudan cihaz üzerinde bakımın yanında devam eden süreci etkilemeden izleme yapmak mümkündür.

Ayrıca HART verilerini doğrudan kontrol odasından izlemenizi sağlıyoruz. Bu, sahada yapılan müdahale maliyetlerinin küsuratıdır.

Portföyümüz, sisteminizin sürekli yüksek sürekliliğini sağlamak için gerekli olan çok sayıda işlevi sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Referrer: https://www.google.com/

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat