HART

HART iletişimi

Akıllı Proses Cihazları

HART ile ilave parametreler ve diyagnostik fonksiyonlarının yanında proses verileri de 4 - 20 mA sinyale ek olarak mevcuttur.

Geri Fieldbus komponentleri ve sistemleri

Kategori

  • Kablolu HART
    Kablolu HART modülleri

    Kablolu HART komponentleri, muliplexer, izolatörler, aşırı gerilim koruma

  • WirelessHART
    WirelessHART

    Proses teknolojsinde kablosuz ve güvenli haberleşme için WirelessHART cihazları.

Phoenix Contact'ın HART ürün portföyü Ethernet, MODBUS TCP/IP, PROFINET, kablosuz ve HART teknolojisinde uzmanlık sunmaktadır. Birçok standart komitelerine aktif katılımımız size modern bir ürün portföyü sunmamızı sağlamaktadır. Ürün gamımızı keşfedin. Gelecekteki otomasyon projelerini nasıl daha da başarılı kılabileceğinizi keşfedin.

Avantajlarınız

  • Çevrimiçi erişim sayesinde saha cihazlarının etkin konfigürasyonu ve durum diyagnostikleri
  • HART multiplexer çözümleri sayesinde HART bilgilerinin ayrı bir mühendislik ve yönetim sistemine entegrasyonu
  • Sapma ve hataların önleyici tespiti sayesinde yüksek sistem sürekliliği
  • WirelessHART cihazlarıyla uzak mesafeler katedilir ve sistem parçaları ekonomik şekilde yenilenir

HART'ın tarihçesi

Modüleli HART sinyali  

Entegre HART sinyali (Frekans Kaydırma Kodlaması)

Proses teknolojilerinin sert dünyasındaki yirmi yıllık tecrübeyle HART (Highway Addressable Remote Transducer) lider olarak kendi konumunu ispat etmek durumunda değildir. Phoenix Contact'ın çözümleriyle kombine ederek uygulamanızı önümüzdeki yılların dijital gelişmelerine kolayca hazırlayabilirsiniz.

Dünya çapında entegre HART sinyalli 40 milyon cihaz çalışmaktadır. Bu sinyal sadece sürekliliği arttırmak için kullanılmamaktadır. Uygun maliyetli çözümümüz kritik cihaz ve enstrümanlarınızı sürekli izlemenizi sağlamaktadır.

Kablolu HART altyapısı

Telli HART altyapı komponentleri  

Telli HART altyapı komponentleri

Kablolu HART altyapı ürünleri kumanda panosunda veya kontrol sisteminin yakınlarındaki marşaling bölgesinde kullanım için tasarlanmıştır. Doğrudan cihaz üzerinde bakımın yanında devam eden süreci etkilemeden izleme yapmak mümkündür.

Ayrıca HART verilerini doğrudan kontrol odasından izlemenizi sağlıyoruz. Bunun size maliyeti ihmal edilecek düzeydedir.

Ürün portföyümüz tesisinizin sürekliliği için temel olan bazı işlevsellikler sunmaktadır.

WirelessHART'ın tarihçesi

LOGO  

WirelessHART ile kablosuz proses teknolojisi

WirelessHART saha cihazlarına erişimin modern çözümüdür: Endüstriyel Kablosuz uzmanlığıyla proses endüstrisinde lider firmalarla birlikte geliştirilmiştir. En güncel lisanssız spektrumu ve 128 bit AES güvenliğini baz alan çözüm ekonomik, güvenilir ve emniyetlidir.

Adaptör sayesinde tüm mevcut HART cihazlarının işlevselliği kablosuz ile geliştirilebilir. Uyarlanmış cihazlar diğer tüm WirelessHART cihazlarıyla uyumludur. WirelessHART ağında birlikte sorunsuz çalıştırılabilirler.

WirelessHART ağ geçidi ve adaptör

WirelessHART  

WirelessHART ağ geçidi ve adaptör

WirelessHART sağlamlık ve güvenilirliğini altında yatan TSMP protokolü ve 2.4 GHz frekans bandından alır (IEEE 802.15.4'e göre).

10 mW kablosuz alıcı-vericiyle kullanılan standart WirelessHART'ı düşük güç tüketimiyle tüm dünyada kullanılabilen bir sistem kılar.

TSMP'nin anahtar komponentleri uçtan uca ağ güvenliği, basit montaj ve enerji verimliliğinden sorumludur:

  • Zaman senkronlu haberleşme
  • Frekans atlama spektrumu (FHSS) yöntemi
  • Otomatik nod bağlama ve ağ yapılandırma
  • Tam yedekli örgüsel rotalama

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat