Topraklama klemensleri

Tek bir klikle

Tek bir klikle

PE bağlantısı oluşturmak için basitçe DIN rayına takın.

Geri Vidalı bağlantı

Kategori

Arama Topraklama klemensleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Emniyetiniz bizim için önemlidir: Phoenix Contact'ın yeşil-sarı topraklama klemensleri IEC 60947-7-2 standardının tüm gerekliliklerini karşılamaktadır.

Avantajlarınız

  • Kompakt tasarım sayesinde yer kazancı
  • Hızlı ve kolay: DIN rayına takılabilir
  • Geçiş klemensleri ve aynı şekle sahip topraklama klemensleri sayesinde modüler genişleme

Geçmeli ayak

DIN rayları için geçmeli ayaklı klemens  

Tek klikle PE teması

Metal PE ayaklı topraklama klemensleri bunu daha da kolay hale getirir. Bağlantı noktaları ve DIN rayı arasındaki temas klemens takıldığı anda otomatik olarak sağlanır.

Geçmeli ayaklı standart klemensler standart veya G profilli DIN raylarında kullanılabilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300