Gateway'ler ve proxy'ler

Kolaylaşan entegrasyon

Kolaylaşan entegrasyon

Gateway ve proxy'ler ağların diğer ağlara entegrasyonu için akıllı bir çözümdür.

Geri Endüstriyel Ethernet

Kategori

Arama Gateway'ler ve proxy'ler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Birden çok ağı ve kısmi segmenti konfigüre edin – Phoenix Contact gateway ve proxy'leri ile hiç sorun değil. Yeni PROFIsafe gateway'lerimiz fonksiyonel emniyetin kontrolden bağımsız ve kapsamlı entegrasyonu için ideal çözümdür.

Avantajlarınız

  • Proxy teknolojisi sayesinde ağ ve segmentlerin 1:1 entegrasyonu
  • Birçok bus sistemi üzerinden şeffaf haberleşme ile kolay sistem modernizasyonu
  • Kapsamlı diyagnostik: topoloji algılaması ve üreticiden bağımsız diyagnostik konsepti
  • Konfigürasyon hafızası için opsiyonel CF kartlarıyla hızlı cihaz değişimi

PROFINET için Gateway ve proxy'ler

INTERBUS için proxy  

INTERBUS proxy

Bir INTERBUS uygulamasını PROFINET ağına entegre etmek istiyor musunuz? Öyleyse FL NP PND-4TX IB ideal çözümdür. Basitçe ilgili programlama yazılımıyla cihazı konfigüre edin. Kontrol panosundaki entegre anahtarı üst seviye kontrol sistemine bağlantı olarak kullanın.

PROFIsafe için gateway ve proxy'ler

PROFIsafe için proxy  

PROFIsafe proxy

Eşsiz: ağ sınırlarının ötesinde istikrarlı PROFIsafe haberleşmesi

Phoenix Contact'ın PROFIsafe gateway'i iki PROFINET ağı arasında güvenli haberleşme sağlar. Böylece acil duruş konseptleri gibi üreticiden bağımsız fonksiyonel güvenliği entegre edebilirsiniz.

Akıllı bağlantı: bus sistemlerinden ethernet ağlarına

Proxy kullanarak entegrasyon

Proxy kullanarak entegrasyon

Ethernet destekli PROFINET'in temel avantajı alt sistemlerin gateway ve proxy'ler üzerinden haberleşme ve diyagnostik konseptine kararlı şekilde entegre edilebilmesidir.

PROFINET kontrolörüyle saha cihazlarına da erişebilirsiniz. Böylece çift konfigürasyon veya adresleme olmaz. Dolayısıyla kısmi segmentleri veya Ethernet'i olmayan eski sistemleri PROFINET ağınıza entegre edebilirsiniz.

Örnek:
Otomobik üretiminde bir robot hücresi INTERBUS kullanır. Ancak birçok kumanda panosu ağa PROFINET üzerinden bağlıdır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300