Gateway'ler

Gatewayler

Saha cihazlarının ağ entegrasyonu

Saha cihazı ve kontrolör arasında kolay ve esnek haberleşme sağlayın.

Geri Fieldbus iletişimi

Kategori

Arama Gateway'ler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Ağ geçitleri seri HART sinyallerini Ethernet'e veya I/O sinyallerini Profibus PA'ya hızlı ve kolay dönüştürür.

Avantajlarınız

  • Modüler tasarım sisteminizin gelecekteki genişlemeleri için esneklik sağlar.
  • Yavaş HART sinyallerinin Ethernet'e dönüştürülmesi verilerinize hızlı erişim sağlar.
  • Maksimum 20 analog veya dijital I/O sinyalini tek bir Profibus PA cihazına entegre edin.

Profibus PA ağ geçidi

Profibus PA ağ geçidi  

Profibus PA ağ geçidi

Çeşitli uygulamalar için seçim yapılabilecek beş ana istasyon vardır. Cihazlar bir DIP siviç kullanarak programlama olmadan Profibus PA adresiyle temin edilir.

Sonra genişleme modüllerindeki giriş ve çıkışların atanması için tekerlek kullanılır. Analog ve dijital I/O'lar ve dijital NAMUR giriş modülü mevcuttur.

Seri HART ağ geçidi

Seri HART ağ geçidi  

Seri HART ağ geçidi

Uygulamaya bağlı olarak HART cihazlarından tüm dijital verilere seri RS-485 veya Ethernet tabanlı erişim mümkündür.

Klasik seri RS-485 ağ geçitleri zamansal olarak kritik olmayan uygulamalarda kullanılabilir. Her ağ geçidi 32 cihaza kadar bağlantı sağlar. Haberleşme tek bir HART master üzerinden yapıldığı için veri paylaşımı seri olarak gerçekleşir.

Ethernet HART ağ geçidi

Ethernet HART ağ geçidi  

Ethernet HART ağ geçidi

Uygulamaya bağlı olarak HART cihazlarından tüm dijital verilere seri RS-485 veya Ethernet tabanlı erişim mümkündür.

Ethernet HART ağ geçidi 40 cihaza PROFINET, Modbus TCP/IP ve HART-IP erişimi sunar. Her cihaz bağlantısının HART verilerini Ethernet üzerinden mümkün olduğunca hızlı iletmesini sağlayan kendi HART master sistemi vardır.

Modbus TCP/IP ağı kullanılırken dört dijital giriş ve dört dijital çıkış sağlamak mümkündür.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat