Sigorta terminali blokları

Cihaz koruması

Cihaz koruması

Tek klemenste birleştirilmiş sigorta taşıyıcı ve potansiyel dağıtıcı.

Geri Koruma cihazları

Kategori

Arama Sigorta terminali blokları

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Farklı sigorta tasarımları ve nominal akımlar için Phoenix Contact sigortalı klemensleri. Bağlantı yöntemini seçmek size kalmış: vidalı, push-in, yaylı veya hızlı bağlantı arasından seçiminizi yapın.

Avantajlarınız

  • Kesintisiz fonksiyon kanalları için kolay potansiyel dağıtımı
  • Her iki yandaki test bağlantısı sayesinde kullanıcı dostu
  • LED durum göstergesi sayesinde akım yönü ne olursa olsun arızalı sigortaların hızlı tespiti

Sigortalar

Sigortalı klemensler  

Sigorta terminali blokları

Kolayca erişilebilen sigortalar aynı zamanda kolayca değiştirilebilir – her uygulama için doğru sigortayı sunuyoruz:

  • Ayırma kollu sigortalı klemens
  • Vida kapaklı sigortalı klemens
  • Düz tip sigortaları taşıyan sigortalı klemens

Aşağıdaki sigortalı klemensler DIN rayına monte edilebilir:

  • 5 x 20, 5 x 25, 5 x 30 ve 6.3 x 32 tip kartuş sigortalar
  • 10.3 x 38 tip mini sigortalar
  • Düz tip C ve F tipi sigortalar

10.3 x 38 ve 10.3 x 85 tip sigorta taşıyıcılar ve sigortalar maksimum 1500 V'a kadar fotovoltaik uygulamalarda kullanılabilir.

Sigorta fişleri

Sigorta fişleri  

Sigorta fişleri

Phoenix Contact sigorta fişleri ayırma klemenslerinde kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. İstenilen sigorta tipiyle monte edilerek ve maksimum esneklik sağlarlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat