FOUNDATION Fieldbus

Fieldbusta gerçek esneklik

Fieldbus'ta gerçek esneklik

Modüler cihaz bağdaştırıcıları ve yedekli güç kaynaklarıyla proseslerinizin esnekliğini arttırın.

Geri Protokollerle ürünler

Kategori

Arama FOUNDATION Fieldbus

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

FOUNDATION Fieldbus sistemini yenilikçi cihaz modüllerimizle genişletin. İhtiyacınız ister modüler versiyonlarla esnek genişleme ister blok tasarımla maksimum kanal yoğunluğu olsun her senaryo için doğru cihaz bağdaştırıcımız mevcuttur.

Yedekli saha güç kaynakları, aşırı gerilim koruma ve montaj malzemeleriyle birlikte Phoenix Contact kontrol panosunda yer kazandıran ve montaj maliyetlerini düşüren komple bir sistem mimarisi sunmaktadır.

Avantajlarınız

  • Herşey tek kaynaktan: tam bir sistem mimarisi mevcuttur
  • Modüler yapı sayesinde kişiselleştirilmiş montaj
  • Yüksek emniyet seviyesi: Zone 0'a kadar patlama riskli bölgelerde kullanılır
  • Modern: Kanıtlanmış Phooenix Contact güvenilirliği ve yenilikçiliği

Yedekli fieldbus güç kaynağı

ACB Teknolojili güvenilir güç kaynakları  

ACB Teknolojili güvenilir güç kaynakları

Yedekli tek veya dört kanallı güç kaynaklarıyla FOUNDATION Fieldbus döngülerini besleyin. Cihazlar geçmeli yapıda olduğu için kolaylıkla değiştirilebilir. Ayrıca ACB Teknolojisi (Otomatik Akım Dengeleme) güç kaynaklarının simetrik yüklenmesi sayesinde proses uygulamanız için çok daha yüksek cihaz ömrü ve güvenilirlik sağlar.

Entegre diyagnostik fonksiyonu ve röle çıkışları kalıcı izleme sağlar.

Avantajlarınız:

  • Daha iyi sistem sürekliliği için modüler yapı
  • Röle çıkışlı entegre diyagnostik fonksiyonu
  • ACB (Otomatik Akım Dengeleme) teknolojisi sayesinde maksimum işletme ömrü
  • Yokogawa, Invensys ve üniversal D-SUB-25 çözümleriyle uyumlu

FOUNDATION Fieldbus için modüler fieldbus modülü serisi

FOUNDATION Fieldbus için modüler fieldbus modülü serisi  

Fieldbus modülü: tek bir seride esneklik ve modülerlik

Modüler FOUNDATION Fieldbus cihaz bağdaştırıcı sistemi üç ana cihazdan oluşur: trunk hattı modülü, bağdaştırıcı modüller ve gerektiğinde bir diyagnostik modül. Trunk hattı modülü yeni bir fieldbus istasyonu oluşturur. Modül çeşitli ekranlama seçenekleri ve entegre sonlandırma direnci sunar.

Bir veya iki çıkışlı fieldbus cihaz bağdaştırıcıları kısa devre korumalıdır ve ağınızı korur. Modüler sistem için besleme gerilimi kolayca DIN raya kenetlenen konnektörle dağıtılır.

Zone 2 montajı için aynı muhafazada Zone 0, 1 ve 2 enstrüman bağlantısıyla FB-MODULAR ayırma plakası kendinden güvenli kablo kleranslarını uygulamak için kullanılır.

Saha diyagnostik modülü iki versiyonda temin edilir. Bir versiyon modüler DIN ray konnektörüyle çalışır ve dolayısıyla karmaşık kablolama maliyetlerini azaltır. Diğeri farklı üreticilerin cihaz modüllerinin bağlandığı bağlantı klemensleri ile donatılmıştır.

Kontrol seviyesine entegrasyon standart H1 haberleşmesi ve DD (Cihaz Tanımlaması), EDDL (Elektronik Cihaz Tanımlama Dili) ve DTM (Cihaz Tip Yöneticisi) kullanarak cihaz yönetimi üzerinden gerçekleşir.

6 ve 12 kanallı fieldbus modülleri

6 ve 12 kanallı fieldbus modülleri  

Lokal diyagnostikler ve yer kazandıran kablolama

Çok kanallı fieldbus cihaz bağdaştırıcıları -50°C ila +90°C ortam sıcaklıkları için tasarlanmıştır. Oldukça kompakttırlar ve bağlantı daha da yer kazanmak için tek taraftan ve alttan yapılır. Böylece dağıtım kutunuzda maksimum yer kazancı ve kanal yoğunluğu elde edersiniz.

Sonladırma direnci cihaza entegre edilmiştir.

Fieldbus modülleri Fieldbus Foundation'a kayıtlıdır.

8 veya 12 kanallı Zone 1 fieldbus bariyeri

8 veya 12 kanallı Zone 1 fieldbus bariyeri  

Endüstride en hafif Zone 1 fieldbus bariyerleri

Yeni fieldbus bariyerleri Zone 1 onaylı cihaz bağdaştırıcılarıdır. -40°C ila +80°C sıcaklıklarda test edilmişlerdir ve tüm proses uygulamalarında kullanılabilirler.

Fieldbus modülleri Fieldbus Foundation'a kayıtlıdır.

Sistem onaylı ve hazır montajlı fieldbus modüllü fieldbus kutuları

Fieldbus modüllü ve sistem onaylı fieldbus dağıtım kutuları  

Tüm dünyada montaj için anahtar teslim dağıtım çözümü

Saha cihaz modüllerinin kullanımı için özel olarak bir dizi fieldbus dağıtım kutusu sağlıyoruz. ATEX, IECEx ve UL Class I, Division 2 onayları sayesinde tüm dünyada güvenle kullanılabilirler.

Ön montajlı kutular iki versiyonla gelir; trunk hattında aşırı gerilim korumalı ve korumasız. Trunk hattını saha cihazlarına bağlarlar.

  • 316L paslanmaz çelikten kullanıma hazır dağıtım kutuları
  • 10 veya 16 portlu
  • Çok kanallı zone 2 saha cihaz modülleriyle hızlı ve kolay montaj
  • Hafif ve kompakt

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat