Güç yönlendirmeli kuplaj röleleri

Güç yönlendirmeli kuplaj röleleri

Üniversal kullanım

Güvenli izolasyon için force-guided kontaklı üniversal emniyet rölesi.

Geri Elektromekanik ve katı durum röle modülleri

Kategori

Arama Güç yönlendirmeli kuplaj röleleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact'ın force-guided kontaklı kuplaj röleleri tek kanallı kontrol için ana cihazlardır. Elektriksel izolasyon, güç yükseltme ve kontak sayılarını arttırmak için kuplaj rölelerini kullanabilirsiniz.

Avantajlarınız

  • EN 50205'e göre force-guided kontaklarla maksimum emniyet
  • İki sistem arasında tepki fonksiyonlu güvenilir sinyal paylaşımı

Üniversal kullanım için kuplaj röleleri

Güç yönlendirmeli kuplaj röleleri  

Temel fonksiyonlar için kapsamlı kuplaj rölesi ürün gamı

Kuplaj röleleri tek kanallı kontrol için ana cihazlardır ve force-guided N/K kontakla güvenli diyagnostik sunar. Kuplaj röleleri iki sistem arasında tepki fonksiyonlu güvenilir sinyal paylaşımı sağlar.

Tüm PSR emniyet röle modülleri gibi kuplaj röleleri EN 50205'e göre force-guided kontaklarla donatılmıştır. EN 50205 standardı force-guided kontaklara sahip rölelerin çalışma yöntemini tanımlamaktadır. Dolayısıyla kontak erimesi gibi arızalar güvenli şekilde tespit edilir ve maksimum güvenlik sağlanır.

Force-guided kuplaj röleleri geçmeli vidalı ve yaylı klemensli olarak temin edilebilir.

Force-guided kontaklarla emniyet

Force-guided kontaklar  

Force-guided kontakların çalışma prensibi

Force guided'ın anlamı temel rölenin N/A ve N/K kontaklarının birbirlerine mekanik olarak bağlı olmasıdır. Böylece kontaklar aynı anda kapamaz. Uygun bir devreyle birlikte kullanıldığında açma hatası güvenli şekilde tespit edilir. Bu hem insan hem makine güvenliğini sağlamanın en güvenilir yoludur.

PSRmini ve PSRclassic serisi ürünler maksimum emniyeti sağlamak için force-guided kontakla donatılmıştır. Bu sizin için maksimum emniyeti sağlar.

Güvenli, SIL-onaylı kuplaj röleleri

Güvenli, SIL-onaylı PSRmini kuplaj röleleri  

Güvenli açma ve kapama için güvenli, SIL onaylı kuplaj röleleri

Force guided kontaklı klasik güvenli kuplaj röleleri SIL onaylıdır ve elektriksel izolasyon ve güç yükseltme sağlar.

PSRclassic güvenli kuplaj rölelerini, pazardaki standart versiyonu veya kompakt PSRmini güvenli kuplaj rölelerini seçebilirsiniz. 6 ve 12 mm'de bu kuplaj röleleri pazardaki en ince seridir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Elektromekanik ve katı durum röle modülleri

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat