Fieldline Modüler

Fieldline Modular – sahada montaj için modüler tasarımlı I/O sistemi

Sahada modüler

Sahada montaj için maksimum serbestlik: Fonksiyonel, kişiselleştirilebilir ve açık bus.

Geri Saha montajı için I/O sistemleri (IP65/67)

Kategori

Arama Fieldline Modüler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Fieldline Modular sahada montaj için modüler tasarımlı I/O sistemidir. Komponentlerimiz iki farklı tasarımda mevcuttur dolayısıyla prosesin doğrudan yakınlarında dahi esnek şekilde kullanılabilir.

Avantajlarınız

  • Ağdan bağımsız lokal bus kullanarak optimum sistem planlaması
  • Bir bus modülüyle 16 lokal bus cihazının beslenmesi, maliyet tasarrufu için yüksek I/O hacmi
  • IP20 Inline I/O sistemine entegrasyon opsiyonu sayesinde sistem planlamasında yüksek esneklik
  • Tek parça ve tam cihazlar sayesinde basitleştirilmiş sipariş süreci

Sisteminize göre kişiselleştirilir – iki tip I/O cihazı

Farklı gereksinimler için: iki tip Fieldline Modular  

Uygulamalar için iki ölçü

Sisteminizin gereksinimlerine göre I/O cihazınızı seçin.

  • Fieldline Modular maksimum bağlantı kolaylığı için M12 tipinde mevcuttur.
  • Oldukça kompakt gövde ölçüleri sayesinde M8 tipinde cihazlar, sınırlı alanda bile makineye yani prosese yakın monte edilebilir.

Avantajınız: lokal bus kablosu veri ve voltajı taşır. Bu hem yer hem kablo tasarrufu sağlar.

Kumanda panosu veya saha – kombine etmek basit

Fieldline Modular Inline IP20-I/O sistemine kolayca entegre edilebilir  

Kumanda panosu ve sahada montaj için I/O cihazlarını kombine edin

Fieldline M8 ve M12 I/O cihazlarını kumanda panosuna Inline IP20 sisteminin dallandırma modüllerini kullanarak, ek bir bus modülü olmadan hızlı ve kolay şekilde bağlayabilirsiniz. Bu devreye alma zamanını azaltır ve karmaşıklığı en aza indirger.

Bu kombinasyon ağırlık ölçümü veya pozisyon algılaması gibi fonksiyonlar için uygundur. Ayrıca HART fonksiyonları desteklenmektedir.

"Tak ve Çevir" sayesinde hızlı montaj

SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi montaj süresini kısaltır  

Yenilikçi bağlantı teknolojisi %90'a kadar zaman kazandırır

Tak & Çevir SPEEDCON hızlı kilitleme sisteminin temasıdır. Sadece yarım turluk çevirmeyle M12 konnektör kilitlenir ve ideal fişli bağlantı elde edilir. Böylece I/O cihazlarınızın bağlantısında %90'a kadar zaman kazancı sağlarsınız.

Uyarlamak zorunda değilsiniz – SPEEDCON tüm M12 konnektörleriyle uyumludur ve Tak & Çevir prensibi aynıdır. Kilitlenme anında çıkan klik sesi güvenli bağlantıyı işaret eder. SPEEDCON sistemi konvansiyonel M12 bağlantısının tüm elektriksel ve mekanik özelliklerinin yanında geçerli tüm standart ve gereksinimleri de karşılar.

Bluetooth ile kablosuz haberleşme

Maksimum esneklik: maksimum üç cihaz lokal bus'a entegre edilebilir  

Bluetooth üzerinden kablosuz haberleşme

Kablo yok ve maksimum esneklik: Fieldline Modular serisi kablosuz I/O cihazları alınan sinyalleri Bluetooth üzerinden iletir. Veri iletimi için kablo çekmeye gerek kalmaz.

Maksimum üç uzak cihaz ağınıza entegre edilebilir - bu şekilde onları makinenize yakın ve esnek şekilde kullanabilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat