Fieldline Stand-Alone

Fieldline Stand-Alone – Sahada montaj için blok tasarımlı I/O sistemi

Sahada dağıtılmış

Dijital fonksiyonların sahada kolay toplanması

Geri Saha kurulumu için I/O sistemleri (IP65/67)

Kategori

Arama Fieldline Stand-Alone

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Fieldline Stand-Alone sahada montaj için modüler tasarımlı I/O sistemidir. Tüm fieldbus sistemlerine açık olan Fieldline Stand-Alone dijital sinyallerin doğrudan sahadan toplanması için optimize edilmiştir. I/O sisteminin kompakt bir tasarımı vardır ve montajda çok yönlülük sağlar.

Avantajlarınız

  • Yandan ve önden montaj seçenekleriyle esnek montaj
  • Döner kodlama anahtarlarıyla bus adresleri kolayca set edilebilir
  • Ergonomik slot düzeni montajı basitleştirir
  • Entegre FE bağlantı konsepti ağın güvenli çalışmasını sağlar

Az sayıda I/O için dağıtılmış cihazlar

Fieldline Stand-Alone tüm yaygın fieldbus sistemlerine açıktır  

Fieldbus sistemlerinde az sayıda dağıtılmış I/O'nun toplanması

Fieldline Stand-Alone cihazlarının kompakt ve blok yapılı tasarımı otomasyon konseptinize kolayca entegre edilebilmelerini sağlar. Yaygın tüm fieldbus'lara açık olan Fieldline Stand-Alone az sayıda dağıtılmış I/O'nun toplanmasına uygun optimize edilmiştir.

Kolay kullanım

Fieldline Stand-Alone kullanımı çok basittir  

Kolay bakım ve kullanım

Sahadaki I/O sistemleri hızlı, kolay ve hatasız montajı desteklemelidir. ,Bu nedenle Fieldline Stand-Alone kullanıcı dostu bağlantılar ve M12 konnektörlü çok sayıda montajlı kablo sunar. Montaj süresini kısaltır, kolay ve güvenli montaj sağlar.

Esnek montaj

Fieldline Stand-Alone çok esnek şekilde monte edilebilir  

Fieldline Stand-Alone ile esnek montaj

I/O cihazınızı sisteme adapte edin – sisteminizi I/O cihazına değil. Fieldline Stand-Alone her yüzeye güvenle monte edilebilir. Profile veya plakaya, yandan veya önden – dört montaj deliği doğru versiyonu maksimum esneklikle seçmenizi sağlar.

Akıllı haberleşme

Fieldline Stand-Alone ve IO-Link ile akıllı haberleşme  

Fieldline Stand-Alone için IO-Link master büyük esneklik sağlar

Kontrol ve haberleşme en alt saha seviyesine kadar desteklenir. IO-Link proses bilgilerine ek olarak parametre ve diyagnostik bilgileri de göndermek için kullanılır. Bu da kararlı bir haberleşme, az sayıda duruş ve bakım zamanıdır.

Fieldline Stand-Alone için IO-Link master sekize kadar IO-Link bağlantısı sunar ve dolayısıyla sekize kadar IO-Link cihazını PROFIBUS DP sisteminize entegre eder.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat