Saha cihaz modülü

Saha cihaz modülü

Zone 1'e kadar dayanıklır

Geri Dönüştürücüler ve izolatörler

Kategori

Arama Saha cihaz modülü

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact saha cihaz modülleri fieldbus'ınızı sahada ihtiyaçlarınıza göre genişletme seçeneği sunar. Profibus PA ve FOUNDATION Fieldbus için özel modüller içeren bir portföy sunuyoruz. İhtiyacınız ister modüler versiyonlarla esnek genişleme ister blok tasarımla maksimum kanal yoğunluğu olsun her senaryo için doğru saha cihazı mevcuttur.

Avantajlarınız

  • Her uygulama için ölçeklenebilir çözümler
  • Tek taraflı bağlantı konsepti sayesinde kontrol panosunda yer kazandırır
  • Düşük ağırlık, offshore uygulamaları için ideal
  • Tüm saha cihaz modülleri bağlantı yapılabilen bir sonlandırma direncine sahiptir.

Zone 2 için modüler saha cihaz modülü

Kontrol panosunda saha cihaz modülü  

Kontrol panosunda saha cihaz modülü

FOUNDATION Fieldbus için modüler saha cihaz modülleri üç ana cihazdan oluşur. Trunk hat modülü, kuplaj modülleri ve gerektiğinde bir diyagnostik modül. Trunk hattı modülü yeni bir fieldbus istasyonu oluşturur.

Bir veya iki çıkışlı fieldbus cihaz modülleri kısa devre korumalıdır ve ağınızı korur. Modüler sistem için besleme gerilimi kolayca DIN raya kenetlenen konnektörle dağıtılır.

Saha diyagnostik modülü iki versiyonda temin edilir. Bir versiyon modüler DIN ray konnektörüyle çalışır ve dolayısıyla karmaşık kablolama maliyetlerini azaltır. Diğeri farklı üreticilerin cihaz modüllerinin bağlandığı bağlantı klemensleri ile donatılmıştır.

Zone 2 montajı için aynı muhafazada Zone 0, 1 ve 2 enstrüman bağlantısıyla FB-MODULAR ayırma plakası kendinden güvenli kablo kleranslarını uygulamak için kullanılır.

Kontrol seviyesine entegrasyon standart H1 haberleşmesi ve DD (Cihaz Tanımlaması), EDDL (Elektronik Cihaz Tanımlama Dili) ve DTM (Cihaz Tip Yöneticisi) kullanarak cihaz yönetimi üzerinden gerçekleşir.

6, 8 ve 12 kanallı Zone 2 için saha cihaz modülü

Saha cihaz modülü  

Saha cihaz modülü

PROFIBUS PA ve FOUNDATION Fieldbus için çok kanallı saha cihaz modülleri -50°C ila +90°C ortam sıcaklıkları için tasarlanmıştır.

Oldukça kompakttırlar ve bağlantı daha da yer kazanmak için tek taraftan ve alttan yapılır. Böylece dağıtım kutunuzda maksimum yer kazancı ve kanal yoğunluğu elde edersiniz.

Saha cihaz modülleri Fieldbus Foundation'a kayıtlıdır.

8 ve 12 kanallı Zone 1 için saha cihaz modülü

Fieldbus bariyeri  

Fieldbus bariyeri

PROFIBUS PA ve FOUNDATION Fieldbus için çok kanallı saha cihaz modülleri Ex zone 1 onayları nedeniyle "fieldbus bariyerleri" olarak da adlandırılır.

-40 ° C ila +80 ° C arasındaki ortam sıcaklıklarında test edilmişlerdir ve bu nedenle herhangi bir proses uygulaması için uygundurlar. Hafiftirler, sağlamdırlar, montajları kolaydır ve yer tasarrufu sağlarlar. Bağlantı daha da yer kazanmak için tek taraftan ve alttan yapılır.

Akıllı devreler yüksek sinyal kalitesi için kontak sıçramasını minimize eder.

Saha cihaz modülleri Fieldbus Foundation'a kayıtlıdır.

Sistem onaylı ve hazır montajlı fieldbus modüllü fieldbus kutuları

Fieldbus dağıtım kutusu  

Fieldbus dağıtım kutusu

Saha cihaz modüllerinin kullanımı için özel olarak bir dizi fieldbus dağıtım kutusu sağlıyoruz. ATEX, IECEx ve UL Class I, Division 2 onayları sayesinde tüm dünyada güvenle kullanılabilirler.

Ön montajlı kutular iki versiyonla gelir; trunk hattında aşırı gerilim korumalı ve korumasız. Trunk hattını saha cihazlarına bağlarlar.

  • 316L paslanmaz çelikten kullanıma hazır dağıtım kutuları
  • 10 veya 16 portlu
  • Çok kanallı Zone 2 saha cihaz modülleriyle hızlı ve kolay montaj
  • Az yer gerektirir ve düşük ağırlıklıdır

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat