Fiber optik montaj teknolojisi

Fiber optik montaj teknolojisi

Herşey tek kaynaktan

Dahili ve harici montaj için: burada pratik olarak her uygulama için fiber optik teknolojili eksiksiz bir iletim sistemi bulacaksınız.

Geri Montaj teknolojisi

Kategori

Arama Fiber optik montaj teknolojisi

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact'ın fiber optik teknolojisine yönelik aksesuarlar konnektörler, kablolar, aletler ve ölçme cihazlarından oluşur. Size tam bir esneklik sağlıyoruz: konnektörleri kendiniz hızlı ve kolay şekilde birleştirebilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Fiber optik hızlı bağlantılı fiş sayesinde sahada kolayca monte edilebilir
  • Kolay montaj: tüm fiber optik montajı için aletleri ve konnektörleri içeren alet çantası
  • Kapsamlı ürün gamı – metre cinsinden veya hazır montajlı birçok kablo tipi

Alet çantası – sahada kolay bağlantı

Pratik bir seçim: pratik montaj için tüm araçlar ve konnektörler sahada kullanıma hazırdır. PSM-HCS-KONFTOOL alet çantasında tüm alet serisini bulabilirsiniz. Böylece her iş için mükemmel donatılmış olursunuz:

  • Kablonun hazırlanması
  • Fiberin soyulması
  • Fiber ve yüzeyin hazırlanması
  • Konnektörün montajı

Maliyet tasarrufu yapın: Bağlama, sıkma ve parlatma gerekli olmadığından, sahada montaj için konnektörler daha sonra montajda da kullanılabilir.

Fiber optik kablolar ve fişler

Metre cinsinden veya hazır montajlı fiber optik kablolar  

Metre cinsinden veya hazır montajlı fiber optik kablolar

Fiber optik kablolar ürün gamını tamamlayarak tam bir iletim sistemi kurulmasını sağlar. İhtiyaca göre polimer fiber, HCS (hard clad silica) fiber veya cam fiber teknolojisini seçebilirsiniz. Phoenix Contact farklı ugulama ve ortam koşulları için özel kablo tipleri geliştirmiştir:

  • Serbestçe seçilebilen fiş kombinasyonlarıyla hazır montajlı fiber optik kablolar
  • Metre cinsinden fiber optik kablo
  • Fiber optik cihazların mevcut fiber optik ağa hızlı entegrasyonu için hazır montajlı patch kablo.

Single-mode ve multi-mode cam fiber opsiyonlarıyla bir, iki ve beş metrelik patch kablolar sunuyoruz.

Fiş

HCS ve polimer fiber kablolarda PSM-SET-... fiş setlerini sahada kendiniz kolayca monte edebilirsiniz. Cihazlarınızın hangi bağlantıyı kullandığına bağlı olarak FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ, ve SC duplex fiş tiplerinden birini seçebilirsiniz.

Kabloların kuvars cam elyafı ile montajı (GOF)

Kabloların kuvars cam elyafı ile montajı (GOF)  

Kabloların kuvars cam elyafı ile montajı (GOF)

Kablo ve fiber hazırlanır. Fiber bir cleaver kullanarak bölünür. Mekanik birleştirme yoluyla, kablo fiber ve önceden bağlanmış ve hazırlanmış fiber uç konnektöre bağlanır.

  • Multimode, single mode, PC ve APC 8 için
  • LC ve SC konnektörler için mevcuttur
  • Kablo ve damar montajı için

PCF'li FO kabloların montajı

PCFli FO kabloların montajı için alet çantası  

PCF'li FO kabloların montajı için alet çantası

PCF'nin (polimer kaplı elyaflar) kolay montajı için kanıtlanmış teknoloji kullanın. Patentli fiber ayırma aleti sıkma, eğme ve cilalama işlemlerini ortadan kaldırır.

  • Esnek kablo kullanımı için ideal
  • Sahada hızlı onarım işleri için
  • SC, ​SC-RJ​, B-FOC (ST), ve F-SMA için mevcuttur

POF'lu kabloların montajı

POFlu kabloların montajı için alet çantası  

POF'lu kabloların montajı için alet çantası

Yenilikçi çok alet POF'lerin (polimer optik fiberler) kesilmesini ve soyulmasını sağlar. Entegre hassas bıçak cilalanmaya ihtiyaç duymayan bir fiber uç yüzeyi oluşturur.

  • IP20 ve IP65/IP67 korumalı konnektörler tekrar kullanılabilir
  • PROFINET uygulamaları için uygun
  • SC-RJ ve SC duplex için mevcuttur

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet