Fiber optik bazlı konnektörler

40 Gbps'ye kadar veri hızı için fiber optik kablolama

Hızlı ve güvenli veri iletimi

Yüksek veri hızları, esnek bağlantı teknolojileri ve güvenilir .koruma konseptleri

Geri Data konnektörleri

Kategori

Arama Fiber optik bazlı konnektörler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact'ın kapsamlı ürün gamı fiber optik kablolamada doğru bağlantı teknolojisini sunmaktadır. 75 m'ye kadar kısa mesafeler için POF, 500 m'ye kadar orta mesafeler için PCF veya 50 km'ye kadar uzun mesafeler için GOF. DIN raylar için cihaz bağlantıları, patch paneller, kuplajlar ve distribütörler programı tamamlar.

Avantajlarınız

  • 40 Gbps'ye kadar iletim hızı sayesinde gelecekten bağımsız kablolama
  • Çeşitli fiber tipleri (POF, PCF, GOF) sayesinde geniş uygulama alanları
  • Geniş kapsamlı seçenekler sayesinde maksimum esneklik
  • Elektromanyetik parazitlerden etkilenmediği için yüksek güvenlik

DIN rayları için dağıtıcılar

DIN ray dağıtıcısı ve bağlantı kutusu  

DIN rayları için dağıtıcılar

Bağlantı kutuları, modüler marşaling panoları, patch paneller ve duvara montaj klemens çıkışları yapılandırılmış fiber optik kablolama için verimli çözümler sağlar. SC dupleks, LC dupleks, ST dupleks, LC quad ve E-2000® için kullanıcı dostu ön bağlantıları gerçek zamanlı olarak güvenilir veri iletimi sağlar.

  • Koruma sınıfı: IP20
  • Fiber kategorileri: OM1 - OM4 ve OS2
  • Modüler ve hazır montajlı çözümler
  • 19 inç teknolojide veya DIN raylarında kullanım için (yalnızca bağlantı kutusu)

Standart birleşim yüzeyleri

Standart birleşim yüzeyleri  

Standart birleşim yüzeyleri

Standart data konnektörlerinde kapsamlı ürün gamını baz alan esnek ve kararlı veri iletim çözümleri oluşturun.

  • Kompakt LC duplex konnektörler
  • Montajlı FSMA ve ST konnektörler
  • Push-pull teknolojili SC duplex
  • POF, GOF ve PCF için SC-RJ

 

Kapsamlı kablo serisi

Bağlantı esnekliği  

Bağlantı esnekliği

Ister montajlı ister ucu açık metre olarak satılır – Phoenix Contact'ın kabloları ve bağlantı sistemleri endüstriyel otomasyon, bilgisayar merkezleri veya bina kablolaması gibi birçok alanda çözümler sunmaktadır.

  • Maksimum 100 Mbps'ye kadar polimer fiber optik
  • Maksimum 1 Gbps'ye kadar polimer clad fiber (PCF)
  • 10 Gbps'ye kadar multi-mode cam optik fiber (GOF)
  • 40 Gbps'ye kadar single-mode cam optik fiber (GOF)

 

Yaygın protokoller

Yaygın protokoller  

Yaygın protokoller

Makine imalatı ve sistem üretimi, bina otomasyonu veya proses otomasyonu – fiber optik data konnektörleriyle birçok bus sistemini destekleyen esnek bir kablolamaya sahip olursunuz:

  • Ethernet, EtherNet/IP™, EtherCAT®
  • PROFINET, Sercos®, INTERBUS
  • PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, Modbus

 

Güvenli koruma konseptleri

Güvenli koruma konseptleri  

Güvenli koruma konseptleri

360° EMC ekranlamalı özel ekralama konseptleri data kablolamasında EMI ve ESD'ye yüksek direnç sağlar. Ayırca konnektörler ve kablolar sert ortam koşullarına karşı korumalıdır.

  • Ekstrem sıcaklıklara karşı koruma
  • Sıvılara karşı koruma
  • Titreşimlere karşı koruma
  • UV ışınlarına karşı koruma

Sahada montaj aletleri

Sahada montaj  

Sahada montaj

Fiber optik kabloları sahada monte edin. Phoenix Contact'ın montaj aletleri çok kısa sürede güvenli bağlantı sağlar.

  • Tüm fiber tipleri için aletler
  • Birleştirme veya parlatma
  • Pratik aksesuarlarıyla alet takımları

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


GOF FO aracı

Cam fiber için kolay ve güvenilir montaj


POF FO aracı

Polimer fiber için kolay ve güvenilir montaj

Endüstriyel ağlar için herşey

Yarının veri haberleşmesi için hazır.

Endüstriyel ağlar için herşey
Diğer bilgiler

Kompakt bıçaklı ayırma klemensleri

Rakipsiz sinyal yoğunluğuyla yer kazandıran kablolama.

Kompakt bıçaklı ayırma klemensleri
Diğer bilgiler

M23 hibrit konnektörler

Sinyal, veri ve gücü tek bir geçmeli konnektörde taşır.

Yeni M23 hibrit konnektörler
Diğer bilgiler

Kompakt sinyal koşullayıcılar

Şimdiye kadar en kolay olanı, fakat halen öncekiler kadar ince.

Kompakt sinyal koşullayıcılar
Diğer bilgiler

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat