Geçiş klemensleri

Geçiş klemensleri

Küçükten büyüğe

İki iletkeni kolayca bağlayın. Büyük kesitli iletkenler bile sorun teşkil etmez.

Geri Push-in bağlantı

Kategori

Arama Geçiş klemensleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Ne arzu ederseniz: geniş kesit aralığı, esnek köprülme ve optimum etiketleme seçenekleri geçiş klemenslerini üniversal bağlantı çözümü kılmaktadır.

Avantajlarınız

  • Push-in bağlantı sayesinde kolay kullanım
  • Üniversal kullanım – küçükten büyüğe kablo kesitleri bağlanabilir
  • Kompakt tasarım sayesinde yer tasarrufu

İki bağlantı noktası – kompakt tasarım

Geçiş klemensi  

Geçiş klemensleri ve çok iletkenli klemensler

Geçiş klemensleri iki bağlantı noktası ve kompakt tasarımlarıyla öne çıkar. Geçiş klemensleriyle aynı şekle sahip topraklama klemensleri mevcuttur. Tüm klemensler birbirleriyle ve çok iletkenli ve fonksiyon klemensleriyle köprülenebilir.

Power-Turn bağlantılı yüksek akım klemensleri

Power-Turn teknolojisiyle kolay bağlantı  

Power-Turn teknolojisini kullanarak kolay bağlantı

Power-Turn bağlantılı yeni yüksek akım klemensleri büyük kesitli kabloların hızlı ve kullanıcı dostu bağlantısı için en iyi çözümdür. 150 mm²'ye kadar kablolar çalıştırma kolu çevrilerek kolayca bağlanır.

Alternatif olarak kablolar push-in bağlantı yönteminde kol kapalıyken de hızlı ve kolay şekilde direkt bağlanabilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

PTPOWER push-in bağlantılı yüksek akım klemensleri

35-150 mm2 kabloları da push-in bağlantı teknolojisi ile güvenle ve kolayca bağlayın

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat