Geçiş klemensleri

Geçiş klemensleri

Küçükten büyüğe

İki iletkeni kolayca bağlayın. Büyük kesitli iletkenler bile sorun teşkil etmez.

Geri Vidalı bağlantı

Kategori

Arama Geçiş klemensleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Ne arzu ederseniz: geniş kesit aralığı, esnek köprüleme ve optimum etiketleme seçenekleri geçiş klemenslerini üniversal bağlantı çözümü kılmaktadır.

Avantajlarınız

  • Kanıtlanmış vidalı bağlantı sayesinde kolay kullanım
  • Üniversal kullanım – Küçükten büyüğe kablo kesitleri bağlanabilir
  • Kompakt tasarım sayesinde yer tasarrufu

İki bağlantı noktası – Kompakt tasarım

Geçiş klemensleri  

Geçiş klemensleri ve çok iletkenli klemensler

Geçiş klemensleri iki bağlantı noktası ve kompakt tasarımlarıyla öne çıkar. Geçiş klemensleriyle aynı şekle sahip topraklama klemensleri mevcuttur. 

Tüm klemensler birbirleriyle ve çok iletkenli ve fonksiyon klemensleriyle köprülenebilir.

Alüminyum iletkenler için UBAL üniversal klemensler

Alüminyum iletkenler için UBAL üniversal klemensler  

Alüminyum iletkenler için UBAL üniversal klemensler

Yeni UBAL serisi üniversal klemensler en son standartlara uygun olarak test edilmiştir ve özellikle fotovoltaik gibi uygulamalar için uygundur.

Bu üniversal klemensler, aynı klemens içerisinde alüminyum iletkenlerin ve bakır tellerin birbirine bağlanmasını sağlar.

UBAL klemensleri dört kesit boyutunda olup, 6 mm² ila 240 mm² arası alüminyum iletkenlerin ve 2.5 mm² ila 240 mm² arası bakır tellerin bağlanmasına olanak tanıyan dört boyutta temin edilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat