Hızlı bağlantı

Saniyeler içinde temas

Saniyeler içinde temas

Soyma, sıkma yok – basitçe kabloyu boydan kesin ve birkaç saniyede teması sağlayın.

Geri Klemensler

Kategori

  • Ayırma ve bıçaklı ayırma klemensleri
    Ayırma ve bıçaklı ayırma klemensleri

    Devreleri ayırır ve hatalı çalışmaları anında tespit eder. Kişiselleştirilmiş montaj için çeşitli fonksiyon fişleri mevcuttur.

  • Çok iletkenli klemensler
    Çok iletkenli klemensler

    Potansiyel dağıtımını kolayca yapına ve çeşitli iletken tipleri veya kesitlerini güvenle bağlayın.

  • Çok katlı klemensler
    Çok katlı klemensler

    Yer darlığında kolay potansiyel dağıtımı yapın. Çok katlı klemenslerle kablolama oldukça elverişlidir.

  • Geçiş klemensleri
    Geçiş klemensleri

    Kompakt geçiş klemensleriyle büyük veya küçük kesitli klemensleri bağlayın, köprüleyin ve etiketleyin.

  • Geçmeli klemensler
    Geçmeli klemensler

    Güçlü kontak ve dokunma emniyetli bağlantı – bunlar geçmeli klemenslerin akılcı özellikleridir.

  • Hibrit klemensler
    Hibrit klemensler

    Bağlantı yöntemlerini hibrit klemenste birleştirin ve iki bağlantı teknolojisinden yararlanın.

  • Komponent klemensleri
    Komponent klemensleri

    Anahtarlama işlemlerini komponent klemensleriyle özel, esnek ve düzgün şekilde yapın.

  • Sigorta terminali blokları
    Sigortalı klemensler

    Sensör teknolojisi ve makine kontrolü için çok yönlü klemensler: cihazları korur, potansiyeli dağıtır ve hataları hızlıca tespit eder.

  • Topraklama klemensleri
    Topraklama klemensleri

    Toprak bağlantısını çabucak oluşturun: topraklama klemensleri basitçe DIN rayına takılır.

Arama Hızlı bağlantı

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact'ın hızlı bağlantı teknolojisi patentli izolasyon kaydırma kontaklı yapısıyla yer kazandıran bağlantı sağlar. Kabloların saniyeler içinde ve hazırlık yapılmadan bağlantısını sağlar.

Avantajlarınız

  • Kablo ön hazırlığı yapılmadığı için bağlantıda %60'a kadar zaman kazancı
  • Üstten takılan döner kol ile anahtarlama durumlarının ayarlanması
  • Zengin aksesuar çeşitleri: köprüleme, test ve etiketleme için standartlaşmış ürünler

Boydan kesin – bağlayın – işlem tamam

Hızlı bağlantı teknolojili klemensler  

Hızlı bağlantı sayesinde kablo bağlantısını birkaç saniyede yapın

Kabloyu bağlamanız sadece birkaç saniyenizi alır. Kendiniz keşfedin:

  1. Soyulmamış kabloyu bağlantı alanına takın.
  2. Tornavida ile döner kolu çevirin.

Sonuç: kablo izolasyonu kesilir ve geniş yüzeyli gaz geçirmez temas sağlanır.

EX e onayı dahil birçok sertifika ile kanıtlanmış kaliteden faydalanın.  

Hızlı bağlantı

Hızlı bağlantı teknolojisinin çalışması  

Izolasyon kesilir ve iletken temas eder.

Kablolama zamanının %60'a kadar azaltın: kabloları boydan kesin ve birkaç saniyede teması sağlayın. Kablo soyma işlemine veya ek koruması yapmaya gerek yoktur.

  • 0.25 - 2.5 mm² kabloları kılavuz yüksük gibi malzemeler kullanmadan bağlayabilirsiniz.
  • Yüksek kaliteli özel alaşımlar ve anahtarlama durumları için mandallar her zaman güvenli elektrik bağlantıları sağlar.
  • Geniş yüzeyli, yay enerjili kontak noktaları 24 A'lik akım taşıma kapasitesi sağlar.

 

Hibrit klemensler – bağlantıların akıllı kombinasyonu

Hibrit klemensler  

Esnek kullanım: hibrit klemensler

Bağlantıları uygulamaya göre kombine edin ve ilgili bağlantı teknolojisinin avantajlarından yararlanın – Phoenix Contact'ın hibrit klemensleriyle sorun yok.

Sadece zaman kazandıran doğru hızlı bağlantı teknolojisini seçin (vidalı veya yaylı bağlantı).

Kumanda panolarını hızlı bağlantı teknolojisiyle oluşturun. Üniversal vidalı bağlantıyı örneğin saha bağlantısı için kullanın.

Birinci sınıf kalite

Bir klemensin bileşenleri: Metal parçalar ve izole muhafaza  

Yüksek kaliteli metal ve plastik parçalar

Güvenilir bağlantılar – amacımız budur. Ürün kalitemiz anahtar rol oynar. Bu malzeme seçimiyle başlar.

Metal parçalar yüksek kaliteli bakır alaşımdan imal edilir:

  • Iyi elektriksel iletkenlik
  • Düşük sıcaklık yükselmesi
  • Yüzey kurşunsuz, galvanik nikel veya kalay kaplamayla korunmuştur.

Yüksek darbe dayanımlı elastik plastikten imal edilen izole muhafaza:

  • Geri dönüştürülebilir, halojen içermeyen ve UV dayanımlı
  • Iyi iklimsel ve ısıl direnç
  • 130°C'ye kadar çalışma sıcaklığı
  • Yüksek kimyasal direnç
  • Mükemmel yaşlanma karakteristiği
  • V0 yanmazlık sınıfı için UL 94 onayı

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

İndirilenler

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat