Genişleticiler ve tekrarlayıcılar

Genişleticiler ve tekrarlayıcılar

Fieldus ağlarınız için yüksek performans

Geri Fieldbus iletişimi

Kategori

Arama Genişleticiler ve tekrarlayıcılar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact'ın genişleticilerini kullanarak ağınızın kapsamını ilgili fieldbus standardının ötesine taşıyabilirsiniz. Tekrarlayıcılar bölmelendirme sağlayarak kapsamı ve cihaz sayısını arttırır. Fieldbus ağınızı genişletmek ve performansı artırmak için genişleticiler ve tekrarlayıcıları kullanabilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Menzil artışı ve bölmelendirme nedeniyle performans artışı
  • Herhangi iki telli kabloyla genişleticiler kullanarak menzili arttırın
  • Tekrarlayıcılarla sinyal işleme sayesinde ağ genişlemesi

20 km'ye kadar bakır iletim için PROFIBUS genişletici

PROFIBUS genişletici, logolu  

PROFIBUS genişletici

PROFIBUS genişleticiyle uzak PROFIBUS cihazlarına eski bakır kablolarla erişebilirsiniz. Bu özel kablo kullanmadan 1.5 km mesafeye kadar 1.5 Mbps hız sağlar.

Cihaz başına iki DSL port yedekli noktadan noktaya veya lineer yapıları kolayca oluşturmanıza izin verir.

Ayrıca DIN ray konnektörüyle bakır iletken ve fiber optik kullanan karma yapı da mümkündür.

Son olarak besleme cihaz konfigürasyonuna harici bir 24 V besleme olmadan imkan tanıyan USB kablosuyla yapılır.

Serial genişletici – RS-232, RS-422 ve RS-485 ağlarını genişletir

SHDSL modem uygulamaları  

Seri genişletici

Endüstriyel seri genişletici RS-232, RS-422 ve RS-485 arabirimleri için seri standardının ötesinde bir menzil artışına olanak tanır. Bu özel bir kablo gerektirmez. Herhangi bir 2 telli kablo kullanılabilir.

Bu, noktadan noktaya, hat ve yıldız yapıların, 2 ve 4 telli kablolar için uygulanabileceği anlamına gelir.

Bu, mevcut kabloları kullanarak ağların düşük maliyetli şekilde uygulanabileceği anlamına gelir. Kullanılmayan telefon kabloları ve fieldbus kabloları bu iş için idealdir.

Fieldbus tekrarlayıcı - bölmelendirme ile genişleme

Fieldbus tekrarlayıcı  

Fieldbus tekrarlayıcı

Phoenix Contact tekrarlayıcılarını kullanarak veri hızından bağımsız olarak ağınızı geniş bir bölgede büyütebilirsiniz. Tekrarlayıcılarla segmentler oluşturularak cihaz sayısı da arttırılabilir. Menzili arttırabilir, EMC olmadan iletebilir ve kanalları gerektiği gibi genişletip dağıtabilirsiniz. Modüler konsept bakır ve fiber optik kanalların tüm kombinasyonlarını destekler.

  • Sinyal prosesli bit yeniden zamanlaması sayesinde tekrarlayıcılar gereken derinliğe kaskadlanabilir
  • Entegre bit örneklemesi parazitten etkilenmeyen telegramlar sağlar
  • Başlangıç sınırlama algılaması hasarlı PROFIBUS telegramlarını filtreler

PROFIBUS ve RS-485 ağları için aktif bus sonlandırma

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS  

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS ile aktif sonlandırma

PROFIBUS ve RS-485 ağlarını PSI-TERMINATOR-PB-TBUS ile aktif olarak ve kolayca sonlandırın.

Bu size önemli avantajlar sağlar:

  • Sabit, aktif sonlandırma ile parazitten etkilenmeyen bus haberleşmesi Bus aboneleri kullanımdayken sökülüp takılabilir
  • Network üzerinde sabit programlama arayüzü
  • Yedek güç kaynağı
  • Diğer cihazlarla kombine şekilde kullanmak için besleme gerilimi DIN ray konnektörü üzerinden taşınır

D-SUB bağlantısını aktif programlama ve diyagnostik cihazlarına güç sağlamak için kullanın. Cihazı bus sisteminde tanımlı bir servis arayüzü olarak da kullanabilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat