Ex paslanmaz çelik boş muhafaza

Ex paslanmaz çelik boş muhafaza

Tehlikeli bölgeler için özel tasarlanmış

CLIPSAFE paslanmaz çelik Ex muhafazalarla tehlikeli bölge için tek kaynaktan ve hızlı şekilde kişiselleştirilmiş kumanda panosu çözümüne sahip olursunuz.

Geri Bağlantı kutuları ve boş muhafazalar

Kategori

Arama Ex paslanmaz çelik boş muhafaza

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

CLIPSAFE paslanmaz çelik muhafazalar endüstriyel ortamda ve proses teknolojisindeki uygulamanız için çok yönlü koruma sağlar. Ürün gamı 1000 x 1000 x 300 mm'ye kadar standartlaşmış ölçülerden oluşur. İstenirse ATEX ve IECEx onaylı bağlantı kutuları ile çözümü genişletebiliyoruz.

Avantajlarınız

  • Bağlantı kutuları için temel teşkil eden 140 yüksek kaliteli paslanmaz çelik muhafazadan oluşan yenilikçi ürün gamı
  • Ekstrem koşullarda güvenli kullanım için 2 mm kalınlığa kadar paslanmaz çelikten imal edilen muhafazalar, AISI 316L/1.4404 (V4A) ve AISI 304/1.4301 (V2A)
  • EN 60529 ve NEMA 4X'e göre IP66, güvenli harici kullanım için NEMA 250'ye uygun
  • Tümüyle donatılmış bağlantı kutuları sayesinde daha az montaj ve onay gayreti
  • CLIPLINE complete sisteminin kapsamlı Ex onaylı klemens serisi sayesinde bireysel montaj
  • İstenirse onaylı kontrolör ve arayüz komponentleriyle donatılabilir
  • Global satış ağı sayesinde profesyonel müşteri desteği ve kısa teslim süreleri

CLIPSAFE paslanmaz çelik Ex bağlantı kutuları ve işlenmiş boş muhafazalar

Her uygulama için doğru CLIPSAFE çözümü  

Her uygulama için doğru CLIPSAFE çözümü

Özel bağlantı kutusu ve muhafaza çözümü talep etmek için talep formunu kullanabilirsiniz.

Bağlantı kutusu ve işlenmiş boş muhafaza talep edin.

Bu formda ihtiyaçlarınızı basitçe tanımlayabilirsiniz ve size bu bilgileri baz alarak özel bir talep açıyoruz.

Tehlikeli bölgeler için kablo rakorları

Tehlikeli bölgeler için kablo rakorları  

Tehlikeli bölgeler için kablo rakorları

Güvenli çalışma için zırhlı ve zırhsız kablolar için çeşitli koruma tipleri mevcuttur; ateşe dayanıklı (“d” tipi), arttırılmış güvenlik (“e” tipi) ve sınırlı soluklu (“nR” tipi). Vidalı bağlantılar uluslararası yönetmeliklere uygundur (ATEX, IECEx, UL, GHOST) ve IP66/IP67 ve IP68 koruma sağlar.

Plastik vida bağlantıları Ex e/Ex i onaylıdır ve ATEX ve IECEx yönetmeliğine uygundur.

Tüm bağlantılar – tek sistem

Tüm bağlantı teknolojileri serbestçe kombine edilebilir  

Tüm bağlantı teknolojileri serbestçe kombine edilebilir

Phoenix Contact'ın CLIPLINE complete modüler klemens sistemi benzersizdir. Bağlantı teknolojisinin seçimi size attir.

Ex bölge klemensler hakkında ayrıntılı bilgiler, montaj talimatları ve data sheet'ler klemensler ürün alanında Ex-onaylı ürünlerden indirilebilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat