Ex polyester boş muhafaza

Ex polyester boş muhafaza

Tehlikeli bölgeler için özel tasarlanmış

CLIPSAFE polyester Ex muhafazalarla tehlikeli bölge için tek kaynaktan ve hızlı şekilde kişiselleştirilmiş kumanda panosu çözümüne sahip olursunuz.

Geri Bağlantı kutuları ve boş muhafazalar

Kategori

Arama Ex polyester boş muhafaza

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

CLIPSAFE polyester Ex muhafazaların kapsamlı ürün gamı tehlikeli bölgedeki uygulamalarınız için kapsamlı koruma sağlar. İstenirse ATEX ve IECEx onaylı bağlantı kutuları ile çözümü genişletebiliyoruz.

Avantajlarınız

  • Dört tasarımdan oluşan 35 sağlam Ex muhafaza sayesinde çok yönlü ve özel bağlantı kutusu çözümlerinizin temeli
  • Çift kablolama katlı muhafaza tipleri sayesinde yer kazandırır
  • Hazır donatılmış bağlantı kutuları sayesinde daha az montaj ve onay gayreti
  • CLIPLINE complete sisteminin tüm Ex onaylı klemens serisiyle herşey tek kaynaktan temin edilir
  • EN 60529'a göre IP66 sayesinde güvenli harici kullanım
  • İstenirse onaylı kontrolör ve arayüz komponentleriyle donatılabilir
  • Global satış ağı sayesinde profesyonel müşteri desteği ve kısa teslim süreleri

Kapaklı Ex polyester muhafaza

Kapaklı Ex polyester muhafaza  

Kapaklı Ex polyester muhafaza

 

  • Versiyonlar: 24 tip, 75 mm x 80 mm x 56 mm to 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Onaylar: ATEX ve IECEx
  • Malzeme: cam fiber takviyeli polyester, grafitle geliştirilmiş, siyah
  • Yüzey direnci: <109 Ohm, IEC 60093'e uygun
  • UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0, halogen-free
  • Darbe dayanımı: EN 60079-0'a göre 7 joule
  • Koruma sınıfı: DIN EN 60529'a göre IP66
  • Conta: silikon conta -55°C … +127°C

Kapılı Ex polyester muhafaza

Kapılı Ex polyester muhafaza  

Kapılı Ex polyester muhafaza

 

  • Versiyonlar: 4 tip, 200 mm x 200 mm x 168 mm to 605 mm x 400 mm x 252 mm
  • Onaylar: ATEX ve IECEx
  • Kapı kilidi: üçgen uçlu, kare uçlu, çift uçlu ve saplı
  • Kapı açılma açısı: 135°'ye kadar
  • Malzeme: cam fiber takviyeli polyester, grafitle geliştirilmiş, siyah
  • Yüzey direnci: <109 Ohm, IEC 60093'e uygun
  • UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0, halogen-free
  • Darbe dayanımı: EN 60079-0'a göre 7 joule
  • Koruma sınıfı: DIN EN 60529'a göre IP66
  • Conta: silikon conta -55°C … +130°C
     

İki kablolama seviyeli Ex polyester muhafaza

İki kablolama seviyeli Ex polyester muhafaza  

İki kablolama seviyeli Ex polyester muhafaza

 

  • Versiyonlar: 3 types 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm, and 360 mm x 360 mm x 145 mm
  • Onaylar: ATEX ve IECEx
  • Malzeme: cam fiber takviyeli polyester, grafitle geliştirilmiş, siyah
  • Yüzey direnci: <109 Ohm, IEC 60093'e uygun
  • UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0, halogen-free
  • Darbe dayanımı: EN 60079-0'a göre 7 joule
  • Koruma sınıfı: DIN EN 60529'a göre IP66
  • Conta: silikon conta -55°C … +130°C
     

Sekizgen Ex polyester muhafaza

Sekizgen Ex polyester muhafaza  

Sekizgen Ex polyester muhafaza

 

  • Versiyonlar: 4 tip 81 mm x 81 mm x 75 mm, 200 mm x 200 mm x 125 mm'ye kadar
  • Onaylar: ATEX ve IECEx
  • Malzeme: cam fiber takviyeli polyester, grafitle geliştirilmiş, siyah
  • Yüzey direnci: <109 Ohm, IEC 60093'e uygun
  • UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0, halogen-free
  • Darbe dayanımı: EN 60079-0'a göre 7 joule
  • Koruma sınıfı: DIN EN 60529'a göre IP66
  • Conta: silikon conta -55°C … +130°C
     

CLIPSAFE polyester Ex boş muhafazalar ve işlenmiş boş kutular

Her uygulama için doğru CLIPSAFE çözümü  

Her uygulama için doğru CLIPSAFE çözümü

Özel bağlantı kutusu ve muhafaza çözümü talep etmek için talep formunu kullanabilirsiniz.

Bağlantı kutusu ve işlenmiş boş muhafaza talep edin.

Bu formda ihtiyaçlarınızı basitçe tanımlayabilirsiniz ve size bu bilgileri baz alarak özel bir talep açıyoruz.

Tehlikeli bölgeler için kablo rakorları

Tehlikeli bölgeler için kablo rakorları  

Tehlikeli bölgeler için kablo rakorları

Güvenli çalışma için zırhlı ve zırhsız kablolar için çeşitli koruma tipleri mevcuttur; ateşe dayanıklı (“d” tipi), arttırılmış güvenlik (“e” tipi) ve sınırlı soluklu (“nR” tipi). Vidalı bağlantılar uluslararası yönetmeliklere uygundur (ATEX, IECEx, UL, GHOST) ve IP66/IP67 ve IP68 koruma sağlar.

Plastik vida bağlantıları Ex e/Ex i onaylıdır ve ATEX ve IECEx yönetmeliğine uygundur.

Tüm bağlantılar – tek sistem

Tüm bağlantı teknolojileri serbestçe kombine edilebilir  

Tüm bağlantı teknolojileri serbestçe kombine edilebilir

Phoenix Contact'ın CLIPLINE complete modüler klemens sistemi benzersizdir. Bağlantı teknolojisinin seçimi size attir.

Ex bölge klemensler hakkında ayrıntılı bilgiler, montaj talimatları ve data sheet'ler klemensler ürün alanında Ex-onaylı ürünlerden indirilebilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat