SIL fonksiyonel emniyetli Ex i sinyal koşullayıcılar

Son derece kompakt – lider teknoloji

Patlamaya karşı maksimum koruma

MACX Analog Ex i sinyal koşullayıcılar ATEX ve IECEx onaylıdır ve tümü SIL sertifikalıdır.

Geri Fonksiyonel güvenliğe sahip Ex i sinyal çeviriciler

Kategori

Arama SIL fonksiyonel emniyetli Ex i sinyal koşullayıcılar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Sadece 12.5 mm toplam genişlik sunan kompakt ve lider teknoloji, MACX Analog Ex Ex i devreler için tek ve çift kanallı sinyal izolatörleri sunmaktadır. Ürünler bağımsız bir NAMUR test laboratuarınca NE 95'e göre tip testlidir ve kimya endüstrisinin yüksek taleplerini karşılar.

Avantajlarınız

  • Uluslararası onay paketi sayesinde tüm Ex bölgelerdeki kendinden güvenli devreler ve tüm gaz ve toz grupları için üniversal kullanım
  • SIL onaylı fonksiyonel emniyet
  • Tüm tek ve çift kanallı 24 V cihazlar için sadece 12.5 genişlikle büyük yer tasarrufu
  • Güvenli elektriksel izolasyon ve düşük ısınma sağlayan patentli iletim konsepti sayesinde hassas, parazitlerden etkilenmeyen sinyal iletimi
  • DIP siviçler ve operatör arayüzü ile kullanışlı konfigürasyon veya izleme ve kapsamlı fonksiyonlar için yazılım
  • Geçmeli bağlantılı klemensler, kolay konfigürasyon ve Sonlandırma Taşıyıcılı istikrarlı kablolama çözümüyle kolay montaj ve devreye alma
  • Esnek enerji beslemesi: geniş aralıklı giriş veya 24 V tiplerde modüler DIN ray konnektörüyle kolay güç köprülemesi sağlayan versiyonlar

MACX Analog Ex – tüm Ex bölgeler ve gaz grupları için maksimum patlama koruması.

Ex /IECEx logo  

Kapsamlı onay paketiyle MACX Analog Ex sinyal koşullayıcılar

Birçok süreç teknolojisi sisteminde, patlayıcı amosferlerin oluşabileceği bölgeler bulunur. Bu nedenle ölçüm ve kontrol devreleri genelde kendinden güvenlikli koruma tipi Ex i ile tasarlanır.

MACX Analog Ex i izolasyon kuvvetlendiricileri ve ölçüm transdüserleri, kendinden güvenlikli devreleri kendinden güvenlikli olmayan devrelerden izole eder ve Ex bölgesine beslenen enerjiyi güvenli bir şekilde sınırlar. Ayrıca, geniş kapsamlı sinyal koşullandırma görevlerini yerine getirirler.

Tüm MACX Analog Ex izolasyon kuvvetlendiricileri, geçerli olan ATEX/ IECEx standartlarına göre onaylıdır:

  • [Ex ia]: Ex bölge 0 ve Ex bölge 20'ye kadar kendinden güvenli devreler için
  • Ex n: Ex bölgesi 2'ye cihaz montajı için

Ayrıca UL ve EAC gibi ilgili uluslararası onaylar da mevcuttur.

En dar kutuda en geniş ürün gamı – MACX Analog Ex ürünlerine genel bakış

MACX Analog Ex sinyal koşullayıcılar için olası uygulamalar  

MACX Analog Ex sinyal koşullayıcılar için olası uygulamalar

Phoenix Contact'ın MACX Analog Ex serisi geniş kapsamlı fonksiyonları ince yapıda sunar. Burada tehlikeli bölgedeki proses kontrolünde kullanılan tüm sinyal tipleri için doğru ürünü bulabilirsiniz.

Analog IN

2 telli transmiter, 4 telli ölçüm transdüserleri ve akım kaynaklarının kendinden güvenli çalışması için tek ve çift kanallı ölçüm transdüserleri, tekrarlamalı güç kaynakları ve giriş sinyal koşullayıcıları.

  • HART sinyal iletimi ile
  • Sinyal çoğullama fonksiyonlu versiyonlar
  • Geniş besleme aralıklı tipler

Analog OUT

Kontrol valflarının, I/P konvertörlerinin ve ekranların kendinden güvenlikli çalışması için çıkış izolasyon kuvvetlendiricileri.

  • HART sinyal iletimi ile

Sıcaklık, potansiyometreler, sınır değerler

  • Dirençli termometreler ve dirençli tip sensörlerin kendinden güvenli çalışması için konfigüre edilebilir sıcaklık transdüserleri
  • Termokupllar ve mV kaynakların kendinden güvenli çalışması için konfigüre edilebilir sıcaklık transdüserleri
  • Dirençli termometreler, dirençli tip sensörler, termokupllar, potansiyometreler ve mV kaynakların kendinden güvenli çalışması için üniversal, konfigüre edilebilir sıcaklık transdüserleri, opsiyonel olarak güvenli sınır değer röleli

Dijital IN

Yaklaşım sensörlerinin ve anahtarlarının kendinden güvenli çalışması için tek ve çift kanallı NAMUR sinyal koşullayıcılar

  • İster röle, ister transistör çıkışlı
  • Sinyal çoğullama fonksiyonlu versiyonlar
  • Kablo hatası şeffaflığı sunan versiyonlar
  • Geniş besleme aralıklı tipler

Dijital OUT

Solenoid valfların ve alarm transmitterlerinin kendinden güvenlikli çalışması için solenoid sürücüler.

  • Döngü beslemeli versiyonlar
  • Lojik girişli ve kablo hatası algılamalı versiyonlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

İzolasyon kuvvetlendiriciler, 6 mm

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat