PL fonksiyonel güvenliğe sahip Ex i sinyal çeviriciler

Performans seviyeli analog Ex i sinyaller

Performans seviyeli analog Ex i sinyaller

MACX Safety Ex ile analog Ex i sinyalleri Makine Direktifi'ne uygun olarak güvenlik uygulamanıza kolayca entegre edin.

Geri Fonksiyonel güvenliğe sahip Ex i sinyal çeviriciler

Kategori

  • Ürün listesi Eşik değer anahtarları
    Eşik değer anahtarı

    Dirençli termometreler, dirençli tip sensörler, termokupllar, potansiyometreler ve mV kaynakların kendinden güvenli çalışması için PL d'li sıcaklık transdüserleri ve emniyet tabanlı sınır değer rölesi.

  • Ürün listesi Potansiyometre transdüserleri
    Potansiyometre transdüseri

    Dirençli termometreler, dirençli tip sensörler, termokupllar, potansiyometreler ve mV kaynakların kendinden güvenli çalışması için PL d'li üniversal ölçüm transdüseri. Emniyet tabanlı sınır değer röleli.

  • Ürün listesi Sıcaklık transdüserleri
    Sıcaklık transdüseri

    Dirençli termometreler, dirençli tip sensörler, termokupllar, potansiyometreler ve mV kaynakların kendinden güvenli çalışması için PL d'li sıcaklık transdüserleri. Emniyet tabanlı sınır değer röleli.

Arama PL fonksiyonel güvenliğe sahip Ex i sinyal çeviriciler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

MACX Safety Ex analog Ex i sinyal koşullayıcıların tümü SIL onaylıdır ve EN ISO 13849-1'e uygun olarak PL d performans seviyesiyle donatılmıştır. Ürünler aynı zamanda ATEX ve IECEx onayına da sahiptir.

Avantajlarınız

  • PL d performans seviyesi sayesinde analog sinyallerin emniyet zincirine kolay entegrasyonu
  • Uluslararası onay paketi sayesinde tüm Ex bölgelerdeki kendinden güvenli devreler ve tüm gaz ve toz grupları için üniversal kullanım
  • Maliyet tasarrufu: ek kontrolör olmadan sınır değerlerin direkt, güvenli anahtarlaması mümkündür
  • SISTEMA ile emniyet uygulamasının kolay planlaması: gerekli veriler zaten burada mevcuttur
  • Aktif veya pasif analog sinyallerin diğer emniyet modülleriyle kolay kombinasyonu
  • Güvenli elektriksel izolasyonlu patentli iletim konsepti ve düşük ısınma sayesinde hassas, parazitlerden etkilenmeyen sinyal iletimi ve yüksek operasyonel güvenilirlik
  • Vidalı veya push-in hızlı bağlantılı geçmeli klemensler sayesinde hızlı ve güvenli montaj

MACX Safety Ex – tüm Ex bölgeler ve gaz grupları için patlamaya karşı maksimum koruma

Ex /IECEx logo  

Kapsamlı onay paketiyle MACX Safety Ex sinyal koşullayıcılar

Birçok süreç teknolojisi sisteminde, patlayıcı amosferlerin oluşabileceği bölgeler bulunur. Bu nedenle ölçüm ve kontrol devreleri genelde kendinden güvenlikli koruma tipi Ex i ile tasarlanır.

MACX Safety Ex i sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri, kendinden güvenli devreleri kendinden güvenli olmayan devrelerden izole eder ve Ex bölgesine beslenen enerjiyi güvenli bir şekilde sınırlar. Ayrıca, geniş kapsamlı sinyal koşullandırma görevlerini yerine getirirler.

MACX Safety Ex sinyal koşullayıcılar geçerli olan ATEX/ IECEx standartlarına göre onaylıdır:

  • [Ex ia]: Ex bölge 0 ve Ex bölge 20'ye kadar kendinden güvenli devreler için
  • Ex n: Ex bölgesi 2'ye cihaz montajı için

Ayrıca UL ve EAC gibi ilgili uluslararası onaylar da mevcuttur.

MACX Safety Ex sinyal koşullayıcıların ürün özellikleri

Analog IN ve sıcaklık için olası uygulamalar  

MACX Safety Ex sinyal koşullayıcılar için olası uygulamalar

Uygulamanız için doğru MACX Safety Ex sinyal koşullayıcısını seçin:

Analog IN:

  • Tekrarlamalı güç kaynağı ve iki çıkışlı giriş sinyal koşullayıcı, HART destekli
  • Iki kanallı tekrarlamalı güç kaynağı, HART destekli

Sıcaklık, potansiyometreler, sınır değerler:

  • Dirençli termometreler, dirençli tip sensörler, termokupllar, potansiyometreler ve mV kaynakların kendinden güvenli çalışması için üniversal, konfigüre edilebilir sıcaklık transdüserleri, opsiyonel olarak güvenli sınır değer röleli

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

İzolasyon kuvvetlendiriciler, 6 mm