Ethernet için medya dönüştürücüleri

Ethernet için medya dönüştürücüleri

Uzun menzil, parazitlere maksimum direnç

Parazitten etkilenmeyen mükemmel bağlantı ve uzun mesafelerin köprülenmesi: Ethernet ağları için medya dönüştürücüler

Geri Endüstriyel Ethernet

Kategori

Arama Ethernet için medya dönüştürücüleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact'ın Ethernet medya dönüştürücüleri ile sistem sürekliliğini arttırın. Kullanılan teknoloji ve seçilen iletim hızına bağlı olarak 40 km'ye kadar mesafeler haberleşme.

Avantajlarınız

  • Optik iletim sayesinde çok yüksek elektromanyetik etkilerde bile maksimum dayanım
  • FO teknolojisi sayesinde çok yüksek veri hızında maksimum iletim mesafeleri
  • Link fault pass through fonksiyonu sayesinde sürekli bağlantı denetimi
  • Patlama riskli bölgelerde kullanılır – Zone 2 onaylı
  • Ethernet medya dönüştürücüleri COMPLETE line sisteminin parçasıdır

Kritik zamanlı uygulamalar için medya dönüştürücüler

DIP anahtarlı medya dönüştürücü  

DIP anahtarlı FL MC 2000T medya dönüştürücü

FL MC 2000T serisi cihazlar, otomatik görüşme ve pass through işletim moduyla standart depola ve ilet işletim modu arasında değiştirilebilir. Bu, 835 nanosaniyelik çok kısa gecikmeler (latency) elde edilmesini mümkün kılar. Dolayısıyla, bu cihazlar PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT ve Sercos III gibi kritik süreli uygulamalar için idealdir.

  • Depola ve ilet veya pass-through modu (düşük gecikme, 835 ns), DIP anahtar ile seçilebilir.
  • Multimode veya single-mode cam fiber kablo
  • 9,6 km'ye kadar B-FOC (ST®) veya SC duplex iletim aralığı
  • 12 V DC - 48 V DC yedekli giriş gerilimi aralığı
  • Sağlam metal muhafazada kompakt tasarım
  • Link ve data aktivitesi için LED gösterge

Ethernet ağları için temel gereksinimleri içeren medya dönüştürücü

1000 sınıfı medya dönüştürücüler  

Temel gereksinimler için medya dönüştürücüler

1000 sınıfı medya dönüştürücüler temel gereksinimli uygulamalar için tasarlanmıştır. Endüstriyel Ethernet ağlarında FO teknolojisine dönüşüm için kolay ve uygun maliyetli bir çözüm teşkil ederler.

  • SC-Duplex ve 50/125 µm multi-mode cam fiberli B-FOC (ST) seçimi
  • 9.6 km'ye kadar iletim menzili
  • Store-and-forward, auto negotiation
  • 12 V DC - 48 V DC giriş gerilim aralığı
  • Sağlam metal muhafazada kompakt tasarım
  • Link ve data aktivitesi için LED gösterge

 

Tek optik fiber ile full duplex veri trafiği

FL MC 10/100BASE-T/FO... serisi medya dönüştürücüler  

Tek fiber kablo üzerinden full duplex fiber optik bağlantı

FL MC EF WDM… medya dönüştürücüler sadece tek fiberle full duplex fiber optik bağlantı oluşturur. Bu WDM teknolojisi (wavelength division multiplex) sayesinde mümkün olur. Avantajları:

  • Tek fiber üzerinden eş zamanlı gönderim ve alım için 1310/1550 nm dalga boyunda alıcı-verici
  • Single-mode cam fiber kablo üzerinden tek fiber bağlantı
  • 38 km'ye kadar iletim menzili
  • 100 Mbps iletim hızı
  • Otomatik MDI (media dependent interface)/MDI-X (media dependent interface crossover) ve auto negotiation
  • LFP (link fault pass through) ve FEF (far end fault) diyagnostik fonksiyonu
  • Geniş sıcaklık aralığı (-40°C ila +65°C)

Bu cihazlar rüzgar türbinleri gibi optik bilezikli döner uygulamalar için idealdir. Burada döner göbek ve motor naseline bağlanırlar. WDM medya dönüştürücüleri sayesinde optik kayar bilezikleri tek fiberle bağlamak mümkündür. Bu çoklu fiberli bileziklere göre çok daha uygun maliyetlidir.

Dahası mevcut fiber optik altyapısında ilave fiber optik kablo çekmeden veri hacmini ikiye katlayabilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat