Genel bakisa dön

Sadece tek fiberle full duplex mod: VDM teknolojili yeni fiber optik medya dönüştürücüler

Fiber optikle Ethernet veri iletimi için normalde iki optik fiber gerekir. Yeni Hızlı Ethernet medya dönüştürücülerde özel bir teknoloji vardır: optik haberleşme için tek bir optik fiber gereklidir.

Dalga boyu bölme multiplex kullanarak optik iletim

WDM teknolojisi  

WDM teknolojisiyle çift yönlü veri iletimi

WDM dalga boyu bölme multiplex anlamındadır. Bu multiplex yöntemi 1310 nm ve 1550 nm dalga boyunu kullanır.

Bu single mode fiber üzerinden, iletim kalitesini ve bant genişliğini sınırlamadan verinin eş zamanlı olarak (çift yönlü) gönderilip alınmasını sağlar. Tek fiber optik üzerinden bağlantı için iki cihaz kullanılır. A cihazı veriyi TX kanalından 1310 nm ile gönderir ve B cihazı veriyi RX kanalından aynı bant genişliğinde alır. Roller değiştiğinde diğer yönde 1550 nm kullanılır. Dolayısıyla sadece A cihazı ve B cihazı arasında bağlantı mümkün olur. Cihazlar set olarak temin edilmektedir (A ve B cihazı).

WDM teknolojisi sayesinde mevcut fiber optik ağdaki bant genişliği iki WDM medya dönüştürücü çifti kullanılarak iki katına çıkarılabilir. Mevcut kablo bağımsız iki ağ bağlantısına ayrılır. Böylece yeni kurulumlarda fiber kablo ve konnektörlerden tasarruf edilebilir.

Basa dön

Döner uygulamalarda WDM teknolojili optik iletim

Döner uygulamalar için  

Tek fiberli medya dönüştürücler özellikle döner uygulamalar için idealdir.

WDM teknolojili medya dönüştürücülerin diğer avantajı döner uygulamalarda ortaya çıkar. Optik döner trafolar üzerinden pahalı olmayan fiber optik bağlantı ilk kez mümkün olmaktadır. Döner transfer makineleri veya rüzgar santralleri gibi uygulamalarda zorluk sistemin sabit ve hareketli parçaları arasında güç ve sinyal aktarımı yapabilmektir. Bugüne kadar veri aktarımı için ağırlıklı olarak elektromekanik bilezikler kullanıldı. Ancak yüksek güç transferinin söz konusu olduğu uygulamalarda fiber optiğin dayanıklı olduğu elektromanyetik parazitler oluşabilmektedir.

Tek fiber optikle çalışan WDM medya dönüştürücüler optik döner trafoyu çekici bir alternatif kılmaktadır. Bu optik döner ek yerleri aşınmasızdır ve birçok üreticiden temin edilebilir. Basit yapı nedeniyle tek fiber teknolojili cihaz fiyatları birçok fiberli optik döner trafolara göre oldukça düşüktür. Rüzgar santrallerine ek olarak optik döner trafoların avantajlarından daha birçok uygulama yararlanabilir. Örneğin WDM teknolojili medya dönüştürücüler radar sistemlerinde, denizcilikteki sürücü sistemlerinde, döner transfer makinelerinde, otomotiv ve ambalaj endüstrisinde kullanılabilir.

Basa dön

Döner uygulamalarda ışık ve bakır üzerinden yedekleme

Yedekli veri iletimi  

Yedekli veri iletimi

Rüzgar santrallerinde hub ile gondola arasında yüksek performanslı veri haberleşmesi çok önemlidir. Bu nedenle yedekli ağ yapısının avantajları vardır. Veri haberleşmesi için bağımsız iletim kanalları kullanılır.

Standart Ethernet veri iletimi iki WDM medya dönüştürücüsünü baz alır. Fiber optik iletimde mevcut bakır bileziğin eksenine entegre tek fiberli optik bir döner trafo kullanılır. Bu iletim kanalı elektromanyetik etkilere dayanıklıdır, elektriksel olarak izoledir ve bakım gerektirmez. Yedekli kanal Ethernet genişleticilerle oluşturulur. Mevcut bakır bilezik SHDSL bağlantısı için kullanılır ve yedekleme yönetimi yönetilebilir switch'lerle sağlanır.

Yeni WDM medya dönüştürücüler uygun maliyetli, yüksek performanslı ve güvenli veri iletimi sağlar. Phoenix Contact'ın bileziğin klasik bakır bağlantısı üzerinden haberleşen SHDSL genişleticileriyle birlikte artık geleceğe yönelik yedekli bir ağ çözümü oluşturulabilmektedir.

Basa dön

Bağlantı yönetimli pratik diyagnostik

LFP ve FEF fonksiyonları  

Ağ kesintisinde iletim kanalı kapanır

Phoenix Contact medya dönüştürücüler kapsamlı diyagnostik seçenekleri sunmaktadır. Entegre LFP (link fault pass through) ve FEF (far end fault) bağlantı yönetim fonksiyonları sürekli bağlantı denetimi sağlar. Bu yüksek sistem sürekliliğini beraberinde getirir. Medya dönüştürücünün bakır tarafında bağlantı kaybolduğunda fiber optik bağlantısındaki link kapanır. Diğer taraftaki medya dönüştürücü iptal edilen bağlantıyı fiber optik yolu üzerinden tespit eder ve aynı şekilde kendi bükümlü çift segmentinin bağlantısını keser.

Optik yol üzerindeki bağlantının tamamı, iletişimin tamamen bakır bazında olması kadar şeffaftır. Bu sebepten ağ bağlantısının her iki tarafı da kayıp bağlantıyı derhal tespit edebilir ve gerektiği gibi yanıt verebilir. Yedekli bağlantıda cihazlar diğerine anında gerçiş yapar. Ayrıca FEF fonksiyonu medya dönüştürücüye iptal olan bir bağlantıyı bildirirse bu da hatalı segmentin belirlenmesini sağlar.

Basa dön

Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
  • Sadece tek fiberle full duplex mod: VDM teknolojili yeni fiber optik medya dönüştürücüler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat