Ethernet genişleticiler

Ethernet genişleticiler

İki telli kablo üzerinden 20 km'ye kadar IP haberleşme

Ethernet ağlarını Plug&Play bağlayın ve teşhis edin.

Geri Endüstriyel Ethernet

Kategori

Arama Ethernet genişleticiler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Yeni Ethernet genişleticilerle Ethernet ağlarını 20 km'ye kadar basit iki damarlı kabloyla bağlayabilirsiniz. Böyle yaparak Yönetilebilir ve Yönetimsiz Ethernet genişleticileri tek bir ağda kombine edebilirsiniz. Bu yenilikçi kombinasyon ve Plug&Play çok basit devreye alma tüm cihaz ve kanalların uygun maliyetli ağ entegrasyonunu ve IP üzerinden teşhisini sağlar.

Avantajlarınız

  • Herhangi iki bakır kabloyla 20 kilometreye kadar Ethernet haberleşmesi
  • Konfigürasyon gerekmez
  • Otomatik topoloji ve veri hızı tespiti sayesinde zaman ve para tasarrufu
  • Herhangi iki damarlı kabloyla çalışırken darbeden etkilenmeden sistem genişlemesi
  • Noktadan noktaya, seri ve ring topolojilerinde esnek kullanım

Yönetimsiz Ethernet genişletici

Yönetimsiz Ethernet genişletici  

Ring yapılarında da Tak ve Çalıştır

Yönetimsiz Ethernet genişletici Plug&Play ile kolay devreye alma sağlar. Yönetilebilir genişleticinin aksine yönetimsiz versiyon Ethernet ağı için protokolden bağımsızdır. Cihazın kendi IP adresi yoktur. Bu, herhangi bir ağ bilgisi olmadan herhangi bir IP ağında kolaylıkla kullanılabileceği anlamına gelir.

Yönetimsiz Ethernet genişletici noktadan noktaya, seri ve ring topolojileri destekler.

Ethernet genişleticiler kullanarak basit bağlantı ve izleme

Ethernet genişletici sistem  

Yönetilebilir ve Yönetimsiz Ethernet genişleticileri tek bir ağda irtibatlandırabilirsiniz.

Yönetilebilir ve Yönetimsiz Ethernet genişleticilerin ağ içinde yenilikçi kombinasyonu cihazların ağ entegrasyonunu hiç olmadığı kadar basit ve uygun maliyetli kılar.

Bir genişletici sistem olarak çalışna cihazlar sadece basit noktadan noktaya Ethernet uygulamalarına değil aynı zamanda kapsamlı IP ağlarına da bağlanır.

Tüm genişletici kanalları ve cihazları tek bir yönetimli cihaz kullanarak uzaktan kolayca izlenebilir. Hat zayıflaması gibi beklenmedik durumlarda bir uyarı alırsınız.

Yönetilebilir Ethernet genişletici

Yönetilebilir Ethernet genişletici  

Yönetilebilir Ethernet genişletici Ethernet ağınızı basit ve uygun maliyetli kılar

Yönetilebilir Ethernet genişletici sayesinde, IP üzerinden merkezi olarak tüm aygıtları ve yolları tanıtabilir ve iletileri SNMP (Basit Ağ Yönetimi Protokolü) aracılığıyla otomatik olarak kontrol merkezine yönlendirebilirsiniz.

Yazılım v5.xx fonksiyonları:

  • Kritik IP ağlarını sanal olarak izole etmek ve daha da güvenli hale getirmek için VLAN (sanal yerel ağ) kullanılabilir.
  • Acil durumda tüm Ethernet ağının sürekliliği garanti edilir. Bu, örneğin, bir bağlantının başarısız olması durumunda, yedekli ağ yollarının gerektiğinde STP/RSTP (hızlı yayılma ağacı protokolü) aracılığıyla tekrar etkinleştirilebilmesini sağlar.
  • Yönetimsiz Ethernet genişleticilerinde ortadan kalkan sistem olayları da teşhis edilebilir ve SNMP yoluyla bir uyarı verilir

 

Yönetilebilir Ethernet genişletici iki versiyonda temin edilir:

  • 4-port Ethernet switch, iki DSL portlu, noktada noktaya, hat ve ring topolojileri ve ekran
  • 1 portlu Ethernet switchi bir DSL portlu, noktadan noktaya uygulamalar ve LED'ler için

Her iki cihazda değiştirilebilir, yüksek kaliteli ve önleyici fonksiyon izlemeli aşırı gerilim koruma mevcuttur. Bu sistem sürekliliğini arttırır.

Yüksek kaliteli aşırı gerilim koruma

PLUGTRAB PT-IQ aşırı gerilim koruma  

PLUGTRAB PT-IQ akıllı aşırı gerilim koruma sistem koruması kaybedilmeden önce sizi uyarır

PLUGTRAB PT-IQ Phoenix Contact'ın ileriye dönük aşırı gerilim koruma sistemidir.

Avantajınız: koruma cihazlarının çok kademeli izlenmesi Yani arızalar öngörülebilir.

Koruma cihazlarının çok kademeli ve uzaktan sinyalizasyonu özel öneme sahiptir. Bu aşağıdaki sonuç mesajlarının SNMP üzerinden gönderilmesini sağlar.

  • Performans limiti aşıldı, değişim öneriliyor
  • Aşırı yük, değişim gerekiyor

Ürün çeşitleri

Ethernet genişletici aşağıdaki versiyonlarda temin edilir:

Yönetilebilir Ethernet genişleticiYönetilebilir Ethernet genişleticiYönetimsiz Ethernet genişletici
Yönetimli Ethernet genişleticiYönetimli Ethernet genişleticiYönetimsiz Ethernet genişletici
Uzaktan diyagnostikKonumdan bağımsız olarak IP üzerinden uzaktan diyagnostik: web tabanlı veya SNMPKonumdan bağımsız olarak IP üzerinden uzaktan diyagnostik: web tabanlı veya SNMPUSB üzerinden sahada uzaktan diyagnostik
TopolojilerRing, seri,
noktadan noktaya
Noktadan noktayaRing, seri,
noktadan noktaya
Değiştirilebilir aşırı gerilim korumaEvetEvet 
Lokal diyagnostiklerEkranLED'lerLED'ler
Portlar2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
Ürün tanımıTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
Sipariş No.270225527022532702409
Yönetilebilir Ethernet genişleticiYönetilebilir Ethernet genişleticiYönetimsiz Ethernet genişletici
Yönetimli Ethernet genişleticiYönetimli Ethernet genişleticiYönetimsiz Ethernet genişletici
Uzaktan diyagnostikKonumdan bağımsız olarak IP üzerinden uzaktan diyagnostik: web tabanlı veya SNMPKonumdan bağımsız olarak IP üzerinden uzaktan diyagnostik: web tabanlı veya SNMPUSB üzerinden sahada uzaktan diyagnostik
TopolojilerRing, seri,
noktadan noktaya
Noktadan noktayaRing, seri,
noktadan noktaya
Değiştirilebilir aşırı gerilim korumaEvetEvet 
Lokal diyagnostiklerEkranLED'lerLED'ler
Portlar2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
Ürün tanımıTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
Sipariş No.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Ethernet genişletici sistem

Bad Pyrmont belediye tesislerinde Ethernet genişletici sistem.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat