Ethernet switch'ler

Ethernet switchler

Endüstriyel Ethernet Switch'ler

Yönetimsiz veya Yönetilebilir switch, DIN ray switch'i veya saha cihazı, size uygun olan switch'i bulun.

Geri Endüstriyel Ethernet

Kategori

  • Yönetimsiz Switch'ler
    Esnek ve güvenli

    Değişken sayıda port ve yer tasarrufu sağlayan muhafazaya sahip çok yönlü ve sağlam Yönetimsiz Switch'ler.

  • Akıllı switch'ler
    Akıllı switchler

    Ağlar, akıllı switch'ler kullanılarak hızlı ve kolay şekilde kurulabilir ve izlenebilir.

  • Yönetilebilir Switch'ler
    Yönetilebilir Switchler

    IT switch'ler, PROFINET switch'ler, EtherNet/IP ™ switch'ler veya PoE switch'ler arıyorsanız, geniş kapsamlı Yönetilebilir Switch'ler portföyünde doğru ürünü bulacaksınız.

  • Yönlendiriciler ve Katman 3 şalterler
    Yönlendiriciler ve Katman 3 şalterler

    Makineleri ve alt ağları üst seviye şirket ağına bağlamak için endüstriyel Ethernet switch'ler

Arama Ethernet switch'ler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Ethernet switch'ler endüstriyel ağınızın haberleşme hub'larıdır. Güvenilir, verimli veri paylaşımı sağlarlar ve ağınızın sağlamlığına etki ederler. Burada uygulamanız için doğru switch'leri bulun.

Avantajlarınız

  • Her uygulama için doğru switch: Yönetimsiz Switch'ler, akıllı switch'ler, Yönetilebilir Switch'ler ve Layer 3 switch'ler
  • Farklı IT standartlarını ve PROFINET ve EtherNet/IP™ gibi otomasyon protokollerini destekler
  • Yüksek veri çıkışlı büyük ağlar için gigabit switch'ler
  • Kameralar ve diğer PoE cihazları için Power over Ethernet switch'ler

Yönetimsiz Switch'ler

DIN rayları için Yönetimsiz Switchler  

Phoenix Contact kapsamlı bir Yönetimsiz Switch serisi sunmaktadır

Phoenix Contact'ın Yönetimsiz Switch'leri standart işlevler, farklı sayıda port ve çeşitli tasarımlarla mükemmeldir. DIN raylara uygun switch'lerin yanında 19" tasarımlı ve sahada kullanılan (IP67) switch'ler de sunuyoruz. Hızlı Ethernet ve gigabit switch'ler, yüksek seviye gürültü bağışıklığına, sağlam metal gövdeye ve geniş sıcaklık aralığına sahip olup, endüstride sürekli kullanım için tamamen uygundur. Power over Ethernet için özel sürümler, terminal cihazlarınızın kurulumunu özellikle kolaylaştırır. Uygulamanız için doğru Yönetimsiz Switch'i seçin.

Akıllı switch'ler

2000 serisi akıllı switchler 8 portlu ve 16 portludur  

Akıllı switch'lerin kullanımı kolaydır ve ağınızı kararlı kılar.

Akıllı switch'lerimiz Yönetimsiz Switch'in basitliğini Yönetilebilir Switch'in aklıyla birleştirir. Ethernet switch'i yönetimsiz modda kullanırsanız Yönetimsiz Switch gibi çalışır. Diğer deyişle bir IP adresi kullanmaz ve konfigüre edilmek zorunda değildir. Bununla birlikte, yedeklilik mekanizmaları ve filtre fonksiyonları gibi ağ sağlamlığı için ek işlevler sunar. Yönetilebilir modda, hızlı ve kolay geçiş yapılandırması için çeşitli seçenekler başlatma işlemini kolaylaştırır ve ağınız için size birçok diyagnostik işlevi sunar.

Yönetilebilir Switch'ler

Phoenix Contacttan iki Yönetilebilir Switch  

Farklı işlevsel kapsamlı ve tasarımlı Yönetilebilir Switch'ler

Phoenix Contact geniş bir Yönetilebilir Switch serisi sunmaktadır. Bunlar size en uygun gerçek zamanlı özellikleri, veri trafiğinizin önceliklendirilmesini, çeşitli ağ teşhis seçeneklerini ve yedekleme mekanizmalarını sunar. Sağlam DIN ray switch'leri endüstriyel ortamların özel gereksinimlerine ve burada PROFINET ve EtherNet/IP ™ gibi kullanılan otomasyon protokollerine uyarlanmıştır. Gigabit switch'ler büyük veri hacimlerini destekler. PoE switch olarak da temin edilirler. 5 - 24 port, bakır veya fiber optik bağlantı (SC, ST/BFOC, SFP) seçebilirsiniz.

Layer 3 switch'ler

Phoenix Contacttan modüler Layer 3 switch  

Modüler Layer 3 switch'i üst düzey şirket ağına entegrasyon için idealdir.

Phoenix Contact'ın Endüstriyel Layer 3 switch'leri ağınızı çok sayıda alt ağa bölmenizi sağlar. Makinelerinizi, sistemlerinizi ve alt ağlarınızı yüksek seviye ağa kolayca entegre etmek, ağınızın kararlılığını ve güvenliğini artırmak için switch'lerimizi kullanın. NAT işlevine sahip switch'ler sayesinde, aynı IP adresi aralıklarına sahip sistemleri daha üst düzey ağlara entegre edebilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat