Genel bakisa dön

EtherNet/IP™ switch'ler

Üç FL SWITCH 7000 EtherNet/IP™ switch

Phoenix Contact'ın Yönetilebilir Switch'leriyle EtherNet/IP™ ağınızdaki veri trafiğini etkin şekilde kontrol edebilirsiniz. İster akıllı multicast filtreleme, ister ultra hızlı yedekli anahtarlama ve kontrol sistemine entegrasyon gibi temel işlevlere ihtiyacınız olsun, EtherNet/IP™ ağınız için uygun Ethernet Switch'i burada bulabilirsiniz.

EtherNet/IP™ ağlar için temel işlevli switch'ler

rEtherNet/IP™ için FL SWITCH 2200 ve FL SWITCH SMCS  

2000 ve SMCS serisi switch'ler multicast filtreleme sayesinde EtherNet/IP™ ağlarında kullanım için idealdir

2000/2100, 2200/2300, SMCS ve GHS serisi Yönetilebilir Switch'ler sadece EtherNet/IP™ için temel işlevlerin gerekli olduğu ağlar için idealdir. Özellikleri:

  • IGMP snooping
  • ​IGMP querier
  • Multicast kaynak algılama

Bu işlevler daha düşük veri yükü sayesinde daha fazla ağ stabilitesi sağlar. Multicast telegramlar sadece onlara ihtiyaç duyan cihazlara gönderilir.

EtherNet/IP™ ağlar için gelişmiş işlevli switch'ler

EtherNet/IP™ için FL SWITCH 7000  

7000 serisi switch'ler güçlü EtherNet/IP™ ağlar için kapsamlı işlevler sağlar

7000 serisi Yönetilebilir Switch'ler EtherNet/IP™ ağınız için gelişmiş fonksiyonlar sağlar:

  • IGMP snooping
  • ​IGMP querier
  • Multicast kaynak algılama
  • DLR – Device Level Ring
  • CIP – Common Industrial Protocol

Ortak Endüstriyel Protokol (CIP) desteği sayesinde 7000 serisi switch'ler EtherNet/IP™ kontrol sisteminize tam olarak entegre edilebilir ve kontrolör aracılığıyla konfigüre edilebilir ve teşhis edilebilir. Entegre DLR yedeklemesi sayesinde switch'ler bir medya arızası durumunda 3 ms'den daha kısa sürede neredeyse kesintisiz geçiş sayesinde üstün sistem sürekliliği sağlar.

EtherNet/IP™ gereksinimleri ve switch'lere genel bakış

EtherNet/IP™ switchler – temelFL Switch 7000
Temel
Özel multicast filtreleme
Temel
artı çok hızlı yedekleme
artı kontrolöre entegrasyon
EtherNet/IP™ fonksiyonları
  • IGMP snooping
  • ​IGMP querier
  • Multicast kaynak algılama
  • IGMP snooping
  • ​IGMP querier
  • Multicast kaynak algılama
  • DLR – Device Level Ring
  • CIP – Common Industrial Protocol
Ürünlerimiz
  • 2000/2100 ve 2200/2300 serisi Yönetilebilir Switch'ler
  • SMCS Yönetilebilir Switch'ler
  • GHS Modüler Yönetilebilir Switch'ler
  • 7000 serisi Yönetilebilir Switch'ler

EtherNet/IP switch'ler ürün listesi için buraya tıklayın.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
  • EtherNet/IP™ switch'ler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat