EtherCAT®

EtherCAT

Yüksek performanslı gerçek zamanlı sistem

EtherCAT hızlı ve eş zamanlı süreçler için optimize edilmiştir.

Geri Protokollerle ürünler

Kategori

EtherCAT gerçek zamanlı Ethernet protokolü olarak kabul edilir ve kullanıcıları proses verilerinin hızlı ve eş zamanlı iletimiyle etkiler. 10 µs'den kısa çevrim süreleriyle makine verimi optimize edilebilir ve üretim kalitesi daha yüksek bir kontrol hassasiyetiyle geliştirilebilir.

Avantajlarınız

  • Gerçek zamanlı Ethernet protokolü sayesinde güncel verilere her an erişim
  • Çok hızlı veri paylaşımı sayesinde kısa çalışma zamanı
  • Yüksek performans; <100µs döngü süreleri makine verimini arttırır
  • Dağıtılmış saatler senkron proseslere imkan tanır
  • Optimum maliyet – özel master donanımına gerek yoktur

Yüksek performans

EtherCAT hızlı süreçler için optimize edilmiştir  

EtherCAT hızlı süreçler için optimize edilmiştir

Yüksek performansı nedeniyle EtherCAT makine veya sistemde sadece tek bir ağ kurulabilmesine imkan tanır. I/O'lar ve sürücüler sadece bir medya veya protokolle haberleşir. Dolayısıyla bu hem montajı hem mühendisliği kolaylaştırır.
EtherCAT özellikle yüksek çevrim hızlı makineler ve eş zamanlı süreçlerin önemli olduğu mekanik mühendisliği uygulamalarında isim yapmıştır. Buna ambalaj ve ağaç makineleri örnek verilebilir. Diğer alanlar arasında ölçme teknolojisi ve test mühendisliği, otomatik pick&place cihazları ve rüzgar santralleri yer alır.

EtherCAT komponentleri

EtherCAT için Phoenix Contact komponentleri  

EtherCAT için Phoenix Contact komponentleri

Axioline I/O sistemi EtherCAT için kumanda panosu ve sahada kullanılan I/O komponentleri sağlar.

Kumanda panosuna montaj için

1 µs güncelleme süresi sayesinde Axioline F serisi EtherCAT'in potansiyelini tam olarak kullanmaya hazırdır ve bu nedenle hızlı uygulamalar için idealdir.
Blok veya modüler I/O sistemlerinde kapsamlı portföy en yüksek esnekliği sağlar. Yüksek performanslı EtherCAT bus modülüyle birlikte EtherCAT istasyonunu ihtiyaçlarınıza uygun şekilde oluşturabilirsiniz.

Saha montajı için

Axioline E serisi cihazlar hızlı montaj, sağlam muhafaza ve kolay kullanım sunar. Standart dijital fonksiyonlara ek olarak IO-Link haberleşmesi maksimum esneklik sunar. Ihtiyaca göre iki muhafaza tipi (metal ve plastik) arasından seçim yapılabilir.

Kablolar ve konnektörler

Phoenix Contact iletim ortamı için test edilmiş ve montajı yapılmış kablolar ve RJ45 veya M12 montajsız konnektörler sunmaktadır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Daha Fazla Bilgi

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat