Çok fonksiyonlu enerji ölçüm cihazları

Çok fonksiyonlu enerji ölçüm cihazları

Enerjiyi ölçmenin en hızlı yolu

EMpro enerji ölçüm cihazları dakikalar içinde yapılandırılmış ve ağa entegre edilmiş olur.

Geri Enerji ve güç ölçümü

Kategori

  • Ürün listesi sayaçlar
    Sayaç, MID yönetmeliğine uygun

    500 V'a kadar şebekelerde aktif güç ölçümü için üç fazlı enerji sayacı, MID yönetmeliğine uygun

Arama Enerji ölçüm cihazları ve güç sayaçları

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

EMpro enerji ölçüm cihazları enerji verilerinizi toplar, bunları kontrol eder ve yönetim sistemlerine iletir. Cihazın kolay kurulumunu ve başlatılmasını sağlamak için, özellikle kullanıcı dostu olmaya ve akım sensörleriyle optimum etkileşime odaklandık.

 

Avantajlarınız

  • Sezgisel kurulum sihirbazı sayesinde sadece üç adımda enerji ölçümü
  • Geleneksel Rogowski bobinlerinin doğrudan bağlantısıyla kablolama ve konfigürasyon eforunu azaltın
  • Akıllı web sunucusu ve ekran fonksiyonları ile kolay devreye alma ve servis
  • Temel yapılandırma işlevlerinin ve arayüzlerin hedefli şekilde devre dışı bırakılması yoluyla veri koruması
  • Geleceğe yönelik haberleşme çözümleri ve dijital hizmetler sayesinde kontrol ve yönetim sistemlerine hızlı entegrasyon
  • EMpro enerji ölçüm cihazları COMPLETE line sisteminin parçasıdır

Enerjiyi ölçmenin en hızlı yolu

Enerji tüketiminizi ölçmenin en hızlı yolu

EMpro enerji ölçüm cihazları enerji verilerinizi toplar, bunları kontrol eder ve yönetim sistemlerine iletir. Web tabanlı, kullanıcı kılavuzlu kurulum sihirbazları sayesinde cihazları yalnızca birkaç adımda yapılandırın ve entegre edin. Ayrıca, geleneksel Rogowski bobinlerinin basit ve doğrudan bağlantısından ve uygulamaya yönelik birçok web sunucusu ve cihaz işlevinden de yararlanabilirsiniz.
Entegre REST arayüzü ve buluta doğrudan bağlantı Nesnelerin İnterneti'nde (IoT) dijital dünyaya giden yolu açıyor. 24 V versiyonlar ürün gamını tamamlar.

REST API kullanarak EMpro ile veri noktalarına erişim

Web hizmetleri, dijital dünyada şirketlerin büyümesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle bıkmadan usanmadan web teknolojilerini araştırıyor ve endüstriyel bileşenlerimize iyi tasarlanmış çözümler ekliyoruz.
Bu çözümlerden biri artık çok işlevli enerji ölçüm cihazlarının REST API (Temsili Durum Transferi Uygulama Programlama Arayüzü) üzerinden haberleşmesini sağlıyor.
Bu arayüz, mevcut endüstriyel ağ iletişimi bilgisi olmadan ölçülen verileri ve cihaz verilerini bina yönetim sisteminize kolayca entegre etmenizi sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


EMpro enerji ölçme cihazları

Enerji ölçmenin en hızlı yolu