Genel bakisa dön

Ayrıntılarıyla avantajlarınız

Ölçüm değerlerine direkt erişim

Aydınlatmalı ekranlı EMpro  

Bir butona basarak belirli ölçüm değerlerine erişim

Sistem parametrelerinizi sahada hızlıca analiz edin. Bir tuşa basarak ilgili ölçüm değerlerine ulaşabilirsiniz.

Kullanışlı web server fonksiyonuyla ölçüm değerleri doğrudan kontrol merkezinden çağrılabilir.

Kolay cihaz konfigürasyonu

Web server ekran görüntüsü  

Web server üzerinden operatör kontrollü konfigürasyon

EMpro ölçüm cihazlarını ister cihaz üzerinden lokal olarak ister PC'den web server ile konfigüre edin.

Esnek ağ bağlantısı

Field bus sistemleri

Kolay ağ entegrasyonu

Haberleşme modülleri EMpro ölçüm cihazlarını ağa ve fieldbus sistemlerine esnek şekilde entegre eder. Böylece ölçülen değerler kontrol merkezine taşınarak değerlendirmeden geçirilebilir.

EMpro haberleşme arayüzleri:

  • Entegre web server'lı Ethernet
  • Web server'lı RS-485/Ethernet gateway
  • RS-485, JBUS ve MODBUS RTU
  • PROFIBUS DP, 1.5 Mbps veya 12 Mbps

Yüksek yatırım güvenliği

EMpro modülleri  

Modüler yapı sayesinde yüksek yatırım güvenliği

Özel fonksiyon modülleri ve haberleşme modülleri esnek kalmanızı ve EMpro ölçü cihazlarınızı her zaman genişletebilmenizi sağlar. Böylece ölçme cihazları ihtiyaçlarınızın gelişmesine ayak uydurabilir.
Planlamalarınızda güvenilirlik, yatırımlarınızda güvence sağlanır.

EMpro genişleme modülleri:

  • Dijital girişler ve çıkışlar
  • Analog çıkışlar
  • Haberleşme arayüzleri
  • Ölçüm veri hafızası

Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat