Enerji analizörleri

Ölçme – izleme – haberleşme

Ölçme - izleme - haberleşme

Etkin enerji yönetimi – ağ özellikli EMpro enerji sayaçları makine ve sistemlerinizin karakteristik elektriksel değerlerini elde etmek ve izlemek için kullanılabilir.

Geri Enerji ve güç ölçümü

Kategori

  • Ürün listesi sayaçlar
    Sayaç, MID yönetmeliğine uygun

    500 V'a kadar şebekelerde aktif güç ölçümü için üç fazlı enerji sayacı, MID yönetmeliğine uygun

Arama Enerji analizörleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact EMpro enerji sayaçları enerji yönetiminiz için ideal çözümdür: Haberleşme ve özel fonksiyon modülleriyle genişletilerek enerji sayaçlarının gelişen ihtiyaçlarınıza uymasını sağlar. Böylece geleceği düşünmeden planlama ve yatırım mümkün olur.

Avantajlarınız

  • Sahada bir butona basarak veya sistem bilgisayarından ölçülen değerlere direkt erişim
  • Sahada operatörün rehberliğinde veya entegre web server üzerinden kullanıcı dostu konfigürasyon
  • Esnek bağlantı seçenekleri sayesinde ağ yapılarına kolay entegrasyon
  • Ek modüllerle ve haberleşme modülleriyle yüksek planlama güvenilirliği ve yatırım güvenliği
  • MID onaylı güç sayaçları aracılığıyla tasarruf odaklı ve hassas enerji verisi toplama

Hassas maliyet merkezlerine özgü enerji verilerini toplama ve iletme

MID sayaçlar  

MID sayaçlar

Yeni MID sayaçlar maliyet merkezlerinde faturalama için kullanılır. Ölçüm cihazları, en önemli elektriksel parametreleri alır ve bunları üst seviye kontrol sistemlerine standart arabirimler üzerinden iletir.

Temel özellikler:

  • EN 50470'e göre MID onayı
  • Akım, gerilim, güç ve enerji ölçümü
  • Akım trafosu olmadan 80 A'a kadar doğrudan akım ölçümü veya akım trafosu üzerinden ölçüm
  • Modbus/TCP, Modbus/RTU, M-Bus veya S0 palsları üzerinden haberleşme
  • Entegre Ethernet arayüzü

Enerji yönetimi için ölçme cihazları

EMpro ölçme cihazları  

Enerji yönetimi için EMpro ölçme cihazları

Phoenix Contact enerji sayaçlarında kapsamlı bir ürün grubu sunmaktadır.

Haberleşme uzmanı: EEM-MA600

  • 700 V AC'ye kadar uygulamaların tüm ölçme işlemleri için
  • Haberleşme modülleri ve özel fonksiyon modülleri ile genişletilebilir
  • Web server ile uzaktan erişim

Ön panelde üniversal çözüm: EEM-MA400

  • 500 V AC'ye kadar standart ölçme işlemleri için
  • RS 485 modülü ile genişletilebilir.

Kompakt DIN rayına uygun çözüm: EEM-MA250

  • Doğrudan makine üzerindeki küçük kumanda panolarında ölçme işlemleri için

Alt dağıtımda kullanılan kompakt yol verici: EEM-MA200

  • Ölçülen değerlerin yerinde analizinin yeterli olduğu basit ölçüm işlemleri için idealdir

Enerji verilerinin toplanması ne avantajlar sağlar?

Enerji verimliliği  

Potansiyel enerji tasarruflarını belirleyin ve enerji maliyetlerini düşürün

Sürekli kaydedilen enerji akışı, hedef odaklı bir enerji yönetim sisteminin temelini oluşturur.

Makinelerinizin karakteristik elekriksel verilerine yönelik geniş kapsamlı bilgilere erişin ve bunun avantajlarından yararlanın:

  • Potansiyel enerji tasarruflarını tespit ederek enerji maliyetlerinizi düşürün.
  • Sistem parçalarının akıllı şekilde anahtarlanması, tek tip şebeke yükü ve azaltılmış harmonikler ile sistem kapasitenizi optimize edin.
  • İleri görüşlü trend hesaplama ve yük yönetimiyle pik yükleri optimize edin.
  • Önemli sistem parametrelerini sürekli olarak izleyerek üretim süreçlerinizi emniyete alın ve kesinti sürelerinizi en aza indirin.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

Enerji verilerini toplama

Ölçme, izleme ve haberleşme.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat