EVO muhafazalar

EVO muhafazalar

Dahice esneklik

HEAVYCON EVO, döner bayonet kilidi sayesinde bir bilek hareketiyle kolayca kilitlenir.

Geri Muhafazalar

Kategori

Arama EVO muhafazalar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

HEAVYCON EVO endüstriyel konnektörleriyle birçok uygulama alanı için daha ekonomik ve yenilikçi bir çözüm geliştirdik. Bayonet kilitlemeli döner kablo rakoru sayesinde stoklarınızı %70 azaltabilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Güvenli ve emniyetli kullanım: muhafazalar IK09'a kadar darbe korumalıdır ve IP66 (plastik) ve IP66/IP67 (metal) koruma sınıfını karşılar
  • HEAVYCON-EVO pazardaki diğer standart alüminyum muhafazalarla kombine edilebildiği için komponentlerin serbestçe seçilmesi
  • Kolay kullanım: montaj bölgesinde kablo çıkış yönünü seçebilirsiniz.
  • Muhafaza sekiz klasik kovan muhafazanın yerini aldığı için azalan parça sayısı stok maliyetlerini düşürür
  • Metal muhafazalar çok zor gerekliliklerin olduğu alanlarda kullanım sağlar

Plastikten imal edilen EVO konnektörler

Kaliteli plastik

Güvenilir: EVO plastik konnektörler

Yüksek kaliteli plastikten imal edilen HEAVYCON EVO konnektörleri dayanıklı metal konnektörler kadar sağlamdır: IP66 koruma sınıfındadır ve IK09'e kadar darbelere dayanıklıdır.

Elektriksel ve mekanik testler HEAVYCON EVO konnektörlerin makine imalatı gibi standart uygulamalar için ideal olduğunu kanıtlamaktadır.

HEAVYCON EVO plastik konnektörlerin diğer uygulama alanları şunlardır:

  • Makine imalatı
  • Gemi imalatı
  • Rüzgar çiftlikleri
  • Eğlence parkları
  • Yapım araçları
  • Üretim hatları

Metalden imal edilen EVO konnektörler

HEAVYCON EVO metal  

Kapsamlı koruma: EVO metal konnektörler

Endüstrinin bazı alanlarında oldukça ağır koşullar söz konusudur. İletilen sinyal ve verilerin elektromanyetik etkilere karşı korunması gerekir. HEAVYCON EVO metal muhafazalarıyla bu uygulamalar için uygun maliyetli çözümler sunuyoruz.

Metal konnektörlerde de döner kablo çıkışı vardır ve dolayısıyla plastik konnektörlerin tüm avantajlarının yanında elektromanyetik uyum da sunarlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

3D sanayi tipi konnektörler

Hizmet

HEAVYCON EVO Sanayi tipi fiş konnektörler

Birçok uygulama için yeni ve basit sistem.


HEAVYCON EVO endüstriyel konnektörler

Konnektörlerin ne kadar kolay kullanıldığını keşfedin.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat