ECS harici muhafazalar

Harici ve dahili uygulamalar için ECS sağlam harici muhafazalar

Elektronik devreleriniz için maksimum koruma

ECS harici muhafazalar elektronik devreleri toz, kir ve suya karşı korur.

Geri Saha muhafazaları

Kategori

Arama ECS harici muhafazalar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

ECS serisi sağlam harici muhafazalar harici ve dahili kullanılan hassas elektronik devreleri toz, kir ve suya karşı korur. IP67 ve IP69 koruma ve -40°C ila 100°C çalışma sıcaklığı sayesinde muhafazalar zorlu ortam koşulları için idealdir.

Avantajlarınız

  • Muhafaza tasarımı bir dizi PCB kalınlığına imkan tanır
  • Kanıtlanmış PCB bağlantı teknolojisi pratik kişiselleştirmeler sağlar
  • PCB'nin yanlışlıkla serbest kalmasına karşı koruma sağlamak için entegre kilit
  • Havalandırmalı gövde tasarımları için opsiyonel basınç dengeleme membranı
  • Basit conta sayesinde kurcalamaya karşı koruma

Olası birçok uygulama

Olası birçok uygulama  

Olası birçok uygulama

Sağlam ECS elektronik muhafazalar duvara ve direğe montaj için ideal olup 1.59 mm ve 2.38 mm kalınlığında PCB'lerin kolay entegrasyonunu sağlar.

  • Ölçüler (W/H/D): 178 mm/127 mm/38.1 mm
  • Havalandırmalı versiyonlar mevcuttur
  • Entegre kurcalamaya karşı koruma

 

Sağlam metal muhafaza

Sağlam metal muhafaza  

Sağlam metal muhafaza

ECS serisi muhafazalar toz, kir ve suya karşı güvenilir koruma sağlar, IP67/69 koruma sınıfındadır ve -40°C ila +100°C arası çalışır.

  • Malzeme: polikarbonat PC (UL 94 V0)
  • Renkler: açık gri (RAL 7035) veya siyah (RAL 9005)

Özel cihaz bağlantıları

Özel cihaz bağlantıları  

Özel cihaz bağlantıları

Kanıtlanmış cihaz teknolojisi sayesinde sinyal, data ve güç için özel arayüzleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bu sağlam muhafazayı çok yönlü bir elektronik çözüme dönüştürür.

  • M5, M8 ve M12 cihaz konnektörleri
  • 17 kutuba kadar yüksek kontak yoğunluğu, 10 Gbps'ye kadar hız ve 16 A'e kadar akım için
  • Takılı olmadığında bile güvenilir conta

Entegre PCB montajı

Entegre PCB montajı  

Entegre PCB montajı

Entegre kilitleme PCB'yi gövdenin içine sıkıca ve güvenli bir şekilde tutturur

  • Elektronik devreler için uzun ömür
  • PCB istem dışı gevşemez

Havalandırmalı muhafaza tasarımları

Havalandırmalı muhafaza tasarımları  

Havalandırmalı muhafaza tasarımları

Bir basınç dengeleme membranı yeterli hava değişimi sağlar.

  • Basınç dengeleme memranı opsiyon olarak mevcuttur
  • Gövde içindeki elektroniklerin artan servis ömrü

Basit conta

Basit conta  

Basit conta

Muhafaza parçaları hızlı ve güvenli mühürlenebilir.

  • Yetkisiz erişime karşı koruma

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Elektronik muhafazalar

Hizmet

ECS harici muhafazalar

Elektronik devreleri toz, kir ve suya karşı korur.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat