ECS saha muhafazası

Harici ve dahili uygulamalar için ECS sağlam saha muhafazaları

Elektronik devreleriniz için maksimum koruma

ECS saha muhafazaları elektronik devreleri toz, kir ve suya karşı korur.

Geri Saha muhafazası

Kategori

Arama ECS saha muhafazası

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

ECS serisi sağlam saha muhafazaları, harici ve dahili kullanılan hassas elektronik devreleri toz, kir ve suya karşı korur. IP65/66/67 koruma ve -40°C ila 85°C çalışma sıcaklığı sayesinde muhafazalar zorlu ortam koşulları için idealdir.

Avantajlarınız

  • Duvara ve direğe montaj için opsiyonel aksesuarlar
  • Muhafaza tasarımı bir dizi PCB kalınlığına imkan tanır
  • Kanıtlanmış PCB bağlantı teknolojisi pratik kişiselleştirmeler sağlar

Olası birçok uygulama

Olası birçok uygulama  

Olası birçok uygulama

Sağlam ECS elektronik muhafazalar duvara ve direğe montaj için ideal olup 1.59 mm ve 2.38 mm kalınlığında PCB'lerin kolay entegrasyonunu sağlar.

  • Ölçüler (W/H/D): 178 mm/127 mm/38.1 mm
  • Havalandırmalı versiyonlar mevcuttur
  • Değiştirmeye karşı entegre koruma

 

Sağlam metal muhafaza

Sağlam metal muhafaza  

Sağlam metal muhafaza

ECS serisi muhafazalar toz, kir ve suya karşı güvenilir koruma sağlar, IP65/66/67 sınıfındadır ve -40°C ila +85°C arası çalışır.

  • Malzeme: polikarbonat PC (UL 94 V0)
  • Renkler: açık gri (RAL 7035) veya siyah (RAL 9005)

Özel cihaz bağlantıları

Özel cihaz bağlantıları  

Özel cihaz bağlantıları

Kanıtlanmış cihaz teknolojisi sayesinde sinyal, data ve güç için özel arayüzleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bu sağlam muhafazayı çok yönlü bir elektronik çözüme dönüştürür.

  • M5, M8 ve M12 cihaz konnektörleri
  • 17 kutuba kadar yüksek kontak yoğunluğu, 10 Gbps'ye kadar hız ve 16 A'e kadar akım için
  • Takılı olmadığında bile güvenilir mühürleme

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Elektronik muhafazalar

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat