Dağıtım blokları

Dağıtım blokları

Bağlantıya hazır dağıtım blokları

Push-in dağıtım bloklarını kullanarak potansiyel dağıtımında yer ve zaman kazanabilirsiniz.

Geri Push-in bağlantı

Kategori

Arama Dağıtım blokları

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Push-in bağlantılı PTFIX dağıtım blokları çeşitli kutup sayısı, montaj ve renk seçenekleri ile bağlantıya hazır şekilde tedarik edilir Doğrudan kullanılabilir ve gerektiği gibi genişletilebilirler. PTFIX esnek ve ekonomik bir yük ve kontrol akımı dağıtımına yardımcı olur. Kutuyu açıp bağlayın, hepsi bu!

Avantajlarınız

  • Manüel köprüleme gerektirmeyen montaja hazır bloklar sayesinde %80'e kadar zaman avantajı
  • Çeşitli montaj seçenekleri sayesinde uygulamanızda esnek kurulum: DIN raya montaj, direkt montaj veya yapışkan montaj
  • Enlemesine montaj sayesinde DIN rayı üzerinde %50'ye varan yer tasarrufu
  • İletkenlerin ve bağlantı noktalarının onbir renk koduyla atanması sayesinde sezgisel, güvenli montaj
  • Aletsiz Push-in direkt bağlantı teknolojisi sayesinde yüksüklü ve tek telli iletkenlerin zaman kazandıran bağlantısı
  • Standart geçmeli köprülerle genişlik kaybı olmadan hizalama ve esnek potansiyel dağıtımı
  • Yaygın tüm test probları için test imkanları

Kullanıma hazır Push-in dağıtım blokları – basitçe ambalajı açın, bağlantıyı yapın ve hepsi bu!

Bağlantıya hazır Push-in dağıtım bloklarıyla potansiyeli hızlı ve kolay dağıtın  

Bağlantıya hazır Push-in dağıtım bloklarıyla potansiyeli hızlı ve kolay dağıtın

Bağlantıya hazır bloklar manuel köprüleme gerektirmeyen hızlı montaj ve %80'e varan zaman tasarrufu sağlar

Sezgisel ve güvenli montaj için 4, 6, 12 ve 18 bağlantı noktalı dağıtım ve güç blokları onbir renkte mevcuttur. Konfigüratörümüzü kullanarak PTFIX dağıtım bloklarını sisteminize ideal şekilde uyarlayabilirsiniz.

Özel potansiyel dağıtım sisteminizin hızlı yolu

Özel potansiyel dağıtım sistemi  

Özel potansiyel dağıtım sisteminizin hızlı yolu

PTFIX dağıtım blokları size sayısız kombinasyon olanağı sunar. Yeni çevrimiçi konfigüratörlerimiz özel dağıtım bloğu çözümünüzde size destek sağlar. Özel dağıtım bloğunu oluşturmak için sabit kutup sayılı güç blokları ve modüler tekli dağıtım blokları içinden seçim yapabilirsiniz. Sadece birkaç tıklamayla, konfigüratör arzu ettiğiniz ürünü istenen renklerde, montaj seçeneğinde ve belirttiğiniz baskıda oluşturur. PTFIX dağıtım blokları, oluşturmak ve sipariş etmek basittir.

Potansiyel toplayıcı klemensler

Kompakt potansiyel dağıtım klemensleri  

Kompakt potansiyel dağıtım klemensleri

Kompakt potansiyel dağıtım klemensi birçok farklı kullanım seçeneği sunar:

  • 35 mm²'lik kanıtlanmış, bakım gerektirmeyen vidalı bağlantı ile hızlı ve kolay Push-in bağlantısı vasıtasıyla noktaların aletsiz kablolaması.

Kompakt potansiyel dağıtım klemensleri

Kolay potansiyel dağıtımı ve besleme  

Kolay potansiyel dağıtımı ve besleme

32 bağlantıya kadar potansiyel dağıtıcılar PTRVB ...-PV klemensiyle uygulanabilir ve geçmeli köprülerle potansiyel dağıtım klemenslerine genişletilebilir. 6 mm² ve 37 A'e kadar beslemeler PTRVB ...-FI potansiyel dağıtıcılarıyla uygulanabilir. Belirgin potansiyel ataması için örneğin mavi ve kırmızı renkli versiyonlar mevcuttur.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat