Dijital sinyaller ve anahtarlamalı kontaklar

Dijital sinyaller ve anahtarlamalı kontaklar

Dijital sinyaller ve anahtarlamalı kontaklar

TERMITRAB complete tüm gereksinimler için doğru aşırı gerilim korumayı sağlar.

Geri Ölçü ve Kontrol teknolojisi için aşırı gerilim koruması

Kategori

Arama Dijital sinyaller ve anahtarlamalı kontaklar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Analog ve dijital sinyallerin veya anahtarlama kontaklarının farkı yalnız bir sinyal durumunun iletilmesidir. Bununla birlikte aşırı gerilimler sonuçta sistem hatasına yol açacak şekilde iletilen durumları etkiler. Doğru aşırı gerilim koruma sinyal iletimini korur ve sisteminizin çalışmaya devam etmesini sağlar.

Avantajlarınız

  • Sadece 3.5 mm genişlikle dünyanın en ince aşırı gerilim koruması
  • Çok yönlü kullanım: uygulamaya uyarlanan tasarımlar ve bağlantı teknolojisi
  • Geçmeli aşırı gerilim koruma cihazları sayesinde kolay test
  • En ince koruma cihazlarıyla yer kazandıran montaj

Dijital sinyaller ve anahtarlamalı kontaklar

TERMITRAB complete geçmeli aşırı gerilim koruma  

TERMITRAB complete geçmeli aşırı gerilim koruma

Anahtarlama durumları ve sinyal kontakları kontrolördeki dijital girişlerle kaydedilen tipik sinyallerdir. Kontrolörler solenoid valfler gibi aktüatörleri de anahtarlar. Kontrolörlerdeki hassas giriş ve çıkışları korumak için uygun aşırı gerilim korumayı kullanın. Dijital sinyaller genellikle ortak bir referans potansiyeline karşı bağlanır. Bu ortak referans potansiyelini dikkate alan tipik düzenlemeler 2x1 veya 4x1 devreleriyle sağlanır.   

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Ölçüm ve kontrol teknolojisi için aşırı gerilim koruması

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat