Kaçak akım izleme

Kaçak akım izleme

Üniversal kaçak akım izleme

RCM modülleri ölçüm sensörüyle AC ve DC kaçak akımları algılar.

Geri Şarj kontrolörleri

Kategori

Arama Kaçak akım izleme

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

EV-RCM serisi kaçak akım izleme modülleri IEC 62752'ye uygun olarak AC ve DC kaçak akımları algılar. Mevcut kaçak akım koruma cihazlarıyla birlikte modüller elektrikli araçları şarj ederken gerilim koruma seviyesini yükseltir. Phoenix Contact'ın şarj kontrolörlerine opsiyonel bağlantı durum izleme de sağlar.

Avantajlarınız:

  • Ölçüm transdüserli üniversal kaçak akım algılaması
  • A tipi kaçak akım rölesinin kullanılması ve çalışmayı sürdürmesi mümkün
  • Sürekli kaçak akımı izlemesi sayesinde yüksek sistem sürekliliği
  • Phoenix Contact'ın şarj kontrolörleriyle durum izleme
  • Arıza durumunda Phoenix Contact şarj kontrolörlerini kullanarak opsiyonel sıfırlama

Tek kanallı kaçak akım izleme modülü

Şarj noktasının kaçak akım izlemesi için tek kanallı RCM modülü  

Tek kanallı kaçak akım izleme modülü

Tek kanallı EV RCM Basic modülünde bir ölçüm sensörü bulunur ve bir şarj noktası için tasarlanmıştır. Kaçak akım koruma cihazıyla (RCD A tipi) birlikte bu versiyon ev kullanımı için idealdir (ör: duvar kutuları).

İki kanallı kaçak akım izleme modülü

İki ayrı şarj noktasının kaçak akım izlemesi için iki kanallı RCM modülü  

İki kanallı kaçak akım izleme modülü

İki kanallı EV RCM Compact modülü bir şarj istasyonunda iki ayrı şarj noktası için üniveral kaçak akım algılamasında kullanılır. Iki ölçüm sensörüyle ayrı izleme ticari bir ortamda şarj noktalarının sürekliliğini arttırır. Tek RCM modülünde ayrı sinyal değerlendirme sayesinde yer ve maliyet kazancı sağlar.

Elektrikli araçları şarj ederken kaçak akım algılaması

Elektrikli araçları şarj ederken kaçak akım algılaması

Altyapı tarafında kaçak akım emniyet cihazları (RCD A tipi) gerekli emniyet kriterleri için temel bir bileşendir. Bu emniyet cihazları alternatif veya darbeli kaçak akımlar 30 mA'i aşarsa oluşur (personel ve tesisin korunması). 6 mA'den büyük bir olası bir DC kaçak akımı durumunda (örneğin arataki izolasyon hatası) her şarj noktasında gerekli önlemler alınmış olmalıdır (DIN VDE 0100-722; 2013 ve IEC 64/1846; 2012 Alçak gerilim elektrik tesisatları Bölüm 7-722'den alınmıştır: Özel tesisat veya lokasyon koşulları (Elektrikli aracın beslenmesi).

Phoenix Contact'ın üniversal RCM modülleri DC ve AC kaçak akımı algılar ve dolayısıyla araç şarj olurken ek koruma sağlar. RCM modülünün opsiyonel durum izleme ve sıfırlaması Phoenix Contact'ın şarj kontrolörüyle birlikte mümkündür.

Uygulama örneği: Ev kullanımında bir şarj istasyonu için kaçak akım izleme

Şekil kaçak akım izlemeli duvar kutusunun yapısını göstermektedir  

Kaçak akım izlemeli duvar kutusunun yapısı

Bir ev şarj istasyonu da tek kanallı RCM modülüyle kaçak akımları algılayabilir ve bu bilgiyi şarj noktasını kapatmak için kullanabilir. Böylece evde kullanılan kompakt şarj noktasının uzun süreli stabilitesi sağlanır.

Uygulama örneği: Ticari şarj noktalarında kaçak akım izleme

Şekil ayrı şarj noktalı ve kaçak akım izlemeli bir şarj istasyonunun yapısını göstermektedir  

2 kanallı RCM modüllü şarj altyapısı

İki kanallı RCM modülü bir şarj istasyonu içindeki iki ayrı şarj noktasını olası kaçak akımlara karşı izleme opsiyonu sağlar. Bu ticari şarj altyapısının sürekliliğini arttırır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat