DeviceNet™

Üniversal fieldbus çözümü

Üniversal fieldbus çözümü

Açık fieldbus standardı otomasyonda birçok uygulamaya uygundur.

Geri Fieldbus komponentleri ve sistemleri

Kategori

Arama DeviceNet™

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

DeviceNet™ belirgin otomasyon görevleri için idealdir. Bunun nedeni CIP protokolünün (Ortak Endüstriyel Protokol) ultra kompakt SMS formatıdır. DeviceNet™ EN 50325 ile standartlaşmıştır ve ODVA (Open DeviceNet™ Vendor Association) ile sürdürülmektedir.

Avantajlarınız

  • Küçük cihazlar doğrudan bus'tan beslendiği için daha az kablaj işçiliği
  • Haberleşmenin otomatik sağlanmasıyla güvenilir
  • Akıllı – iki kez adreslenen cihazlar otomatik algılanır

DeviceNet™: güvenilir ve akıllı haberleşme

Phoenix Contact DeviceNet™ komponentleri  

Phoenix Contact DeviceNet™ komponentleri

Verimli çalışma: DeviceNet™ çoklu erişim ve mesaj önceliklendirmeyi destkeler. CAN (Controller Area Network) bazlı CIP fieldbus sistemlerinin bir parçasıdır.

Hata algılamasında kanıtlanmış CAN mekanizmaları DeviceNet™ altında da kullanılabilir.

Diğer avantajlar

Seçim sizin: DeviceNet™ master/slave, multi-master veya uçtan uca konfigürasyonda çalıştırılabilir.

Ayrıca CIP protokolü sayesinde DeviceNet™ üretici/tüketici modelini kullanır. Diğer modellerin aksine bu daha verimli bir veri iletimi sağlar.

DeviceNet™ komponentleri: modüler ve blok tasarımlı

DeviceNet™ komponentleri  

DeviceNet™'te esnek Inline otomasyon kiti

Bus modüllerimiz esnek Inline otomasyon kitinin kumanda panosu içinde DeviceNet™ ağlarında çalışmasını sağlar.

Kendi Inline istasyonunuzu oluşturun. İstasyon fieldbus modülü kullanılarak ağın herhangi bir noktasına eklenebilir. Mimari ile ilgili olarak fieldbus modülü DeviceNet™ ağında slave lokal bus'ta master'dır.

Düşük ve ortalama I/O sayısında Inline Block I/O modüllerini kullanın. Ultra yassı tasarımı bağlantı kutuları gibi sınırlı alanlarda kullanım imkanı sağlar.

Phoenix Contact'ın Fieldline ürün gamındaki cihazlar sahada dağıtılmış otomasyon için kullanılır. Cihazlar IP65/IP67 koruma sınıfındadır ve istasyona yakın sert ortam koşulları için tasarlanmıştır.

Fieldline Stand-Alone cihazlarında fieldbus bağlantısı ve I/O seviyesi doğrudan entegre edilir. Bunları sadece birkaç I/O noktası gereken, sahada çok dağınık uygulamalarda kullanın.

DeviceNet™ altyapı komponentleri

DeviceNet™ altyapı komponentleri  

DeviceNet™ altyapı komponentleri

Dünyada ilk kez bakır ve fiber optik teknolojili bir altyapı kiti PSI-REP ve PSI-MOS modüler tekrarlayıcı konseptinde temin edilmektedir.

Ağ yapısı potansiyel segmentasyon yoluyla optimize edilir. Bu size ağ topolojisinde sınırsız seçenek sunar.

İzole edilmiş hata sınırlama veya yedekli montaj konsepti sayesinde iletim hızı ve sistem sürekliliği maksimize edilir.

Phoenix Contact fieldbus medya dönüştürücüleri DeviceNet arayüzünü fiber optiğe dönüştürür: endüstriyel uygulamalarda parazitlerden azami oranda etkilenmeme ve maksimum iletim mesafeleri için.

Modem/DSL kanalları gibi alternatif transfer medyası, kablosuz bağlantılar ve Ethernet ağları DeviceNet ve CANopen için köprüyle kullanılabilir. İki segmentte farklı veri hızları mümkündür.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Fieldbus komponentleri – dönüştürücüler

Hizmet

Daha Fazla Bilgi

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat