Geliştirme kitleri

Geliştirme kitleri

Hızlı ve uygun maliyetli geliştirme

Entegre bağlantı teknolojili geliştirme kitleriyle kendi çözümünüzü hızlı ve kolay geliştirin.

Geri DIN ray muhafazaları

Kategori

  • Ürün listesi ME-PLC geliştirme kiti
    ME-PLC geliştirme kiti

    ME-PLC geliştirme kiti maksimum esneklik, elektronik elemanlar için geniş alan ve kullanışlı bağlantı seçenekleri sunar.

  • Ürün listesi RPI-BC geliştirme kiti
    RPI-BC geliştirme kiti

    RPI-BC geliştirme kiti kendi mikro bilgisayarınızı hızlı ve kolay oluşturmanızı sağlar. Phoenix Contact'ın DIN ray muhafazası Raspberry Pi PCB'leri için özel olarak tasarlanmıştır.

  • Ürün listesi UM-BASIC geliştirme kiti
    UM-BASIC geliştirme kiti

    UM-BASIC geliştirme kiti oldukça yapısal elektronik komponentlerden oluşan elektronik devreler için kullanılır. Profil muhafaza elektronik kartları basitçe takıp kilitleyerek monte edilir.

Arama Geliştirme kitleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Geliştirme kitleri ile prototipleri ve seri öncesi cihazları hızlı şekilde üretin. Çeşitli muhafaza serilerine yönelik kitler bireysel elektronik yapıları ve bağlantı çözümleri sağlar

 

Avantajlarınız:

  • Ön tanımlı geliştirme kitleriyle kendi çözümünüzü hızlı ve kolay geliştirin
  • Entegre bağlantı teknolojili komple muhafaza çözümleri
  • Manüel montaja uygun PCB'ler
  • Tüm bir cihaz sistemini oluşturmak için özel bus konnektörleri

BC geliştirme kiti

BC geliştirme kiti  

BC geliştirme kiti

Bina otomasyonu elektroniklerinizi modern BC muhafazaya entegre edin.

  • Toplam genişliği 107.6 mm olan montaj dağıtıcıları için DIN 43880'e uygun standart uyumlu muhafaza
  • PCB klemensleri, 5 mm aralıklı, kablo kesiti 1.52 mm²
  • THT bileşenlerini elle lehimlemek için yaklaşık 7,650 mm2'lik bir montaj alanı olan opsiyonel kart
  • Opsiyonel HBUS ile birbirine bağlanan muhafaza modülleri

 

EH geliştirme kiti

EH geliştirme kiti  

EH geliştirme kiti

EH geliştirme kitiyle uygulamaya özel, kompakt cihaz çözümleri geliştirin ve tasarlayın.

  • Toplam genişliği 45 mm olan yassı muhafaza
  • PCB klemensleri, 5.08 mm pin aralıklı, kablo kesiti 2.5 mm2
  • THT bileşenlerini elle lehimlemek için yaklaşık 1,600 mm2'lik bir montaj alanı olan opsiyonel kart

ME-IO geliştirme kiti

ME-IO geliştirme kiti  

ME-IO geliştirme kiti

ME-IO serisi geliştirme kiti çok sayıda sinyal giriş ve çıkışlı bir kontrol ve I/O sistemi geliştirmek için kullanılabilir.

  • Toplam genişliği 18.8 mm olan dar muhafaza
  • Önden plug-in bağlantı teknolojisi
  • THT bileşenlerini elle lehimlemek için yaklaşık 3,400 mm2'lik bir montaj alanı olan opsiyonel kart
  • Opsiyonel TBUS ile birbirine bağlanan muhafaza modülleri

ME-MAX geliştirme kiti

ME-MAX geliştirme kiti  

ME-MAX geliştirme kiti

ME-MAX geliştirme kiti elektroniklerin dar bir alanda konfigüre edilmesi gerekirken PCB üzerinde geniş bir montaj alanı gereken durumlarda idealdir.

  • Toplam genişliği 22.5 mm olan dar muhafaza
  • Dokunma korumalı, plug-in bağlantı teknolojisi
  • THT bileşenlerini elle lehimlemek için yaklaşık 7,400 mm2'lik bir montaj alanı olan opsiyonel kart
  • Opsiyonel ME-TBUS ile birbirine bağlanan muhafaza modülleri

ME-PLC geliştirme kiti

ME-PLC geliştirme kiti  

ME-PLC geliştirme kiti

ME-PLC geliştirme kiti maksimum esneklik, elektronik elemanlar için geniş alan ve kullanışlı bağlantı seçenekleri sunar.

  • 15,000 mm2 montaj alanına kadar PCB için toplam genişliği 40 mm olan büyük muhafaza
  • Önden plug-in bağlantı teknolojisi
  • THT bileşenlerini elle lehimlemek için yaklaşık 15,000 mm2'lik bir montaj alanı olan opsiyonel kart

 

UM-BASIC geliştirme kiti

UM-BASIC geliştirme kiti  

UM-BASIC geliştirme kiti

UM-BASIC geliştirme kiti oldukça yapısal elektronik komponentlerden oluşan elektronik devreler için kullanılır. Profil muhafaza elektronik kartları basitçe takıp kilitleyerek monte edilir.

  • Uzunluğu 104 mm olan profil muhafaza
  • 100 mm PCB uzunluğu için
  • PCB klemensleri, 5.08 mm pin aralıklı, kablo kesiti 2.5 mm2
  • THT bileşenlerini elle lehimlemek için yaklaşık 10,700 mm2'lik bir montaj alanı olan opsiyonel kart

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Elektronik muhafazalar

Hizmet

Elektronik muhafazalar

Profesyonel elektronik entegrasyonu için geliştirme kiti.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat