Geliştirme kitleri

Geliştirme kitleri

Hızlı ve uygun maliyetli geliştirme

Entegre bağlantı teknolojili geliştirme kitleriyle kendi çözümünüzü hızlı ve kolay geliştirin.

Geri Elektronik muhafazalar

Kategori

  • Ürün listesi ME-PLC geliştirme kiti
    ME-PLC geliştirme kiti

    ME-PLC geliştirme kiti maksimum esneklik, elektronik elemanlar için geniş alan ve kullanışlı bağlantı seçenekleri sunar.

  • Ürün listesi RPI-BC geliştirme kiti
    RPI-BC geliştirme kiti

    RPI-BC geliştirme kiti kendi mikro bilgisayarınızı hızlı ve kolay oluşturmanızı sağlar. Phoenix Contact'ın DIN ray muhafazası Raspberry Pi PCB'leri için özel olarak tasarlanmıştır.

  • Ürün listesi UM-BASIC geliştirme kiti
    UM-BASIC geliştirme kiti

    UM-BASIC geliştirme kiti oldukça yapısal elektronik komponentlerden oluşan elektronik devreler için kullanılır. Profil muhafaza elektronik kartları basitçe takıp kilitleyerek monte edilir.

Arama Geliştirme kitleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Diyotlar, sigortalar veya dirençler gibi THT-PCB komponentlerini DIN rayına elektronik muhafaza geliştirme kitleriye monte edin. Istenen komponentler delikli ızgara kartına lehimlenir. Modülleri birbirlerine bu konnektörleriyle bağlayın.

Avantajlarınız:

  • Ön tanımlı geliştirme kitleriyle kendi çözümünüzü hızlı ve kolay geliştirin
  • Entegre bağlantı teknolojili komple muhafaza çözümleri
  • Manüel montaj için delikli ızgara kartları
  • Tüm bir cihaz sistemini oluşturmak için bus konnektörleri

BC geliştirme kiti

BC geliştirme kiti  

BC geliştirme kiti

Bina otomasyonu elektroniklerinizi modern BC muhafazaya entegre edin.

  • Toplam genişliği 107.6 mm olan montaj dağıtıcıları için DIN 43880'e uygun standart uyumlu muhafaza
  • PCB klemensleri, 5 mm aralıklı, kablo kesiti 1.52 mm²
  • Yaklaşık 7.650 mm2 montaj alanı olan opsiyonel delikli ızgara PCB, THT komponentlerini elle lehimlemek için
  • Opsiyonel HBUS ile birbirine bağlanan muhafaza modülleri

 

EH geliştirme kiti

EH geliştirme kiti  

EH geliştirme kiti

EH geliştirme kitiyle uygulamaya özel, kompakt cihaz çözümleri geliştirin ve tasarlayın.

  • Toplam genişliği 45 mm olan yassı muhafaza
  • PCB klemensleri, 5.08 mm pin aralıklı, kablo kesiti 2.5 mm2
  • Yaklaşık 1.600 mm2 montaj alanı olan opsiyonel delikli ızgara PCB, THT komponentlerini elle lehimlemek için

ME-IO geliştirme kiti

ME-IO geliştirme kiti  

ME-IO geliştirme kiti

ME-IO serisi geliştirme kiti çok sayıda sinyal giriş ve çıkışlı bir kontrol ve I/O sistemi geliştirmek için kullanılabilir.

  • Toplam genişliği 18.8 mm olan dar muhafaza
  • Önden plug-in bağlantı teknolojisi
  • Yaklaşık 3.400 mm2 montaj alanı olan opsiyonel delikli ızgara PCB, THT komponentlerini elle lehimlemek için
  • Opsiyonel ME-TBUS ile birbirine bağlanan muhafaza modülleri

ME-MAX geliştirme kiti

ME-MAX geliştirme kiti  

ME-MAX geliştirme kiti

ME-MAX geliştirme kiti elektroniklerin dar bir alanda konfigüre edilmesi gerekirken PCB üzerinde geniş bir montaj alanı gereken durumlarda idealdir.

  • Toplam genişliği 22.5 mm olan dar muhafaza
  • Dokunma korumalı, plug-in bağlantı teknolojisi
  • Yaklaşık 7.400 mm2 montaj alanı olan opsiyonel delikli ızgara PCB, THT komponentlerini elle lehimlemek için
  • Opsiyonel ME-TBUS ile birbirine bağlanan muhafaza modülleri

ME-PLC geliştirme kiti

ME-PLC geliştirme kiti  

ME-PLC geliştirme kiti

ME-PLC geliştirme kiti maksimum esneklik, elektronik elemanlar için geniş alan ve kullanışlı bağlantı seçenekleri sunar.

  • 15.000 mm2 montaj alanına kadar PCB için toplam genişliği 40 mm olan büyük muhafaza
  • Önden plug-in bağlantı teknolojisi
  • Yaklaşık 15.000 mm2 montaj alanı olan opsiyonel delikli ızgara PCB, THT komponentlerini elle lehimlemek için

 

UM-BASIC geliştirme kiti

UM-BASIC geliştirme kiti  

UM-BASIC geliştirme kiti

UM-BASIC geliştirme kiti oldukça yapısal elektronik komponentlerden oluşan elektronik devreler için kullanılır. Profil muhafaza elektronik kartları basitçe takıp kilitleyerek monte edilir.

  • Uzunluğu 104 mm olan profil muhafaza
  • 100 mm PCB uzunluğu için
  • PCB klemensleri, 5.08 mm pin aralıklı, kablo kesiti 2.5 mm2
  • Yaklaşık 10.700 mm2 montaj alanı olan opsiyonel delikli ızgara PCB, THT komponentlerini elle lehimlemek için

Raspberry Pi bilgisayarı için geliştirme kiti

Raspberry Pi bilgisayarı için RPI-BC geliştirme kiti  

Raspberry Pi bilgisayarı için RPI-BC geliştirme kiti

RPI-BC DIN ray muhafazası Raspberry Pi bilgisayarlarını taşımak için tasarlanmıştır. Diğer PCB'ler de Raspberry Pi kartının yanında taşınabilir. Böylece ilave komponentler ve devreler entegre edilebilir.

  • Toplam genişlik: 107.6 mm
  • Raspberry Pi A+, B+, B2 için uygun
  • DIN rayına veya duvara monte edilebilir
  • HBUS ve BC geliştirme kitleriyle kullanılabilir

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Elektronik muhafazalar

Hizmet

Elektronik muhafazalar

Profesyonel elektronik entegrasyonu için geliştirme kiti.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/tr?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/trtr/web/main/products/subcategory_pages/Electronics_housings_P-01/bf184df7-b458-487a-81f6-a86ac6c22e9d

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat