DIN ray muhafazaları

DIN ray muhafazaları

Kontrol panonuz için elektronik muhafazalar

Kontrol panoları için muhafaza sistemlerimiz ihtiyaçlarınız için mükemmel çözümler sunar.

Geri Elektronik muhafazalar

Kategori

Arama DIN ray muhafazaları

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Şekil, renk ve fonksiyonellikte tümüyle esnek: DIN ray muhafazaları elektronik cihazlarınız için ideal bir ambalajdır. Montajlı PCB'leri korurlar, DIN raylara kolaylıkla monte edilebilirler ve sinyal, veri ve güç iletimi için mükemmel entegre arabirimler sunarlar.

Avantajlarınız:

  • DIN raya montaj için kapsamlı standart muhafaza serisi
  • Kolay ve zaman kazandıran muhafaza montajı
  • Üniversal veya kalıcı entegre bağlantı teknolojisi
  • Çeşitli varyasyonlar - müşteriye özel baskı ve proses seçenekleri sayesinde

BC modüler muhafazalar

BC modüler muhafazalar  

BC modüler muhafazalar

BC serisi modüler elektronik muhafazalar bina otomasyonunda geleceğe yönelik uygulamaları temsil eder. Elektronik gövde modern tasarımı çok yönlü PCB bağlantıları ve verimli bir DIN rayı konnektörü ile etkileyicidir.

  • Geniş boyutlandırılmış muhafazalar
  • DIN 43880'e uygun olarak montaj dağıtıcılarında kullanım için uygundur.
  • DIN rayındaki çok kutuplu bus konnektörleri cihazlar arasında temas sağlar

Raspberry Pi uygulamaları için modüler muhafazalar

Raspberry Pi uygulamaları için modüler muhafazalar  

Raspberry Pi uygulamaları için modüler muhafazalar

RPI-BC serisi modüler elektronik muhafazalar Raspberry Pi mini bilgisayarlarını entegre etmek için özel olarak tasarlanmıştır. Muhafazalar DIN 43880'e uygun olarak tasarlanmıştır, hizalanabilir ve DIN raylarına veya doğrudan duvara monte edilebilir. İsteğe bağlı arabirimler entegre tek kartlı bilgisayarın basit işlev genişlemesini sağlar.

  • İsteğe bağlı arabirimler ve ilave aksesuarlar sayesinde işlevlerin genişletilmesi
  • Gövde elemanlarının kolayca kilitlenmesiyle hızlı, aletsiz montaj
  • 16-kut. Seri ve paralel modüler haberleşme için DIN ray konnektörü

ME serisi modüler muhafazalar

ME serisi modüler muhafazalar  

ME serisi modüler muhafazalar

ME serisi elektronik muhafazalar montajlı PCB'leri montajı kolay elektronik modüllere dönüştürür. Farklı bağlantı teknolojileri, bus konnektörleri ve modülerlik her uygulama için doğru cihaz tasarımını mümkün kılar.

  • Sinya, data ve güç iletimi için birçok bağlantı tipi mevcuttur
  • Kolay monte edilen muhafaza tasarımı
  • Modül-modül haberleşmesi için DIN raya veya muhafazaya entegre çapraz konnektörler

ME-MAX serisi modüler muhafazalar

ME-MAX serisi modüler muhafazalar  

ME-MAX serisi modüler muhafazalar

Modern endüstriyel elektronik için modüler, fonksiyonel ve tasarım odaklı ME-MAX elektronik muhafazalar: farklı bağlantı teknolojileri, bus konnektörleri ve modülarite her uygulama için doğru cihaz tasarımına imkan tanır.

  • PCB montajı, işletimi ve gösterimi için optimum kullanım alanı
  • Sinyal, data ve güç iletimi için uyarlanmış bağlantı teknolojileri
  • DIN rayındaki bus konnektörleri cihazlar arasında temas sağlar

ME-IO serisi çok fonksiyonlu muhafazalar

ME-IO serisi çok fonksiyonlu muhafazalar  

ME-IO serisi çok fonksiyonlu muhafazalar

ME-IO muhafaza sistemi sınırlı montaj alanı olan uygulamalar için idealdir. Push-in önden bağlantı teknolojisi ve kompakt tasarım 54-kutuplu cihazların uygulanmasını sağlar.

  • Sadece 18.8 mm toplam genişlik
  • Konnektörlerin kolay takılması ve çıkarılması için Kilitle ve Bırak sistemli Push-in bağlantı teknolojisi
  • TWIN bağlantı olarak köprülenmiş konnektörler TWIN yüksüklerin yerini alır
  • Muhafazanın önünde birçok kapak ve konnektör kombinasyonu mümkündür.

ME-PLC serisi çok fonksiyonlu muhafazalar

ME-PLC serisi çok fonksiyonlu muhafazalar  

ME-PLC serisi çok fonksiyonlu muhafazalar

ME-PLC serisi çok fonksiyonlu elektronik muhafazalar, ön tarafta büyük bir montaj alanı ve bağlantı teknolojisi gerektiren uygulamalar için idealdir. Geniş PCB montaj alanı ve DIN ray konnektörleriyle bu muhafaza sistemi birçok uygulama için yüksek işlevsellik sunar.

  • Geniş boyutlandırılmış muhafazalar
  • Bireysel PCB düzenleri için DIN ray konnektörleri
  • Konnektörlerin kolay takılması ve çıkarılması için lock & Release sistemli PCB bağlantı teknolojisi
  • Geçmeli veya sert lehimlenmiş bağlantı teknolojisi kullanılabilir

UM-BASIC serisi press-drawn bölmeli muhafazalar

UM-BASIC serisi press-drawn bölmeli muhafazalar  

UM-BASIC serisi press-drawn bölmeli muhafazalar

UM-BASIC press-drawn bölmeli muhafazalar kısa montaj süresiyle bağlantı yöntemi seçme serbestliğini bir araya getirmektir. Alçak profilli tasarım düz elektronik modüllerin montajını ve bunların standart DIN raylara veya doğrudan duvara montajını destekler.

  • Kablolama konnektörlerine serbestçe erişilebiliyorken, elektronik kapaklar, kaplama başlıklarının esnek konumlandırması sayesinde dokunmaya karşı korumalıdır.
  • İsteğe bağlı bus teması ile daha az kablolama ve hızlı montaj
  • Her iki tarafa monte edilebilen PE kontaklar sayesinde değişken toprak bağlantısı
  • Büyük hacimli bileşenler kullanıldığında bile optimum kullanım

UM-PRO serisi press-drawn bölmeli muhafazalar

UM-PRO serisi press-drawn bölmeli muhafazalar  

UM-PRO serisi press-drawn bölmeli muhafazalar

Modern endüstriyel elektronik devreler gittikçe kompakt hale gelmekte ve dağıtılmış yapıda prosese yakınlaşmaktadır. UM-PRO serisi esnek panel montaj tabanları zaman ve yer kazandıran mükemmel özellikler sunmakta ve yüksek sıcaklık altında kullanılabilmektedir.

  • Isıya dayanıklı polyamid kullanımı UL onayı ve 100°C ısıya dayanım sağlar.
  • Kablolama konnektörlerine serbestçe erişilebiliyorken, elektronik kapaklar, kaplama başlıklarının esnek konumlandırması sayesinde dokunmaya karşı korumalıdır.
  • Büyük hacimli bileşenler kullanıldığında bile optimum kullanım

UM-ALU serisi press-drawn bölmeli muhafazalar

UM-ALU serisi press-drawn bölmeli muhafazalar  

UM-ALU serisi press-drawn bölmeli muhafazalar

Tamamen alüminyumdan yapılmış olan UM-ALU muhafaza sistemi, yüksek derecede elektromanyetik uyumluluk (EMC) sunar ve montaj sürecinde tam esneklik sağlar. Muhafazalar yüksek elektromanyetik etkilerin olduğu endüstriyel ortamlara uygundur.

  • Gelişmiş ekranlama özellikleri
  • Mükemmel ısıl özellikler
  • Çeşitli profil ölçüleri ve kapaklar sayesinde yüksek esneklik

EH serisi temel muhafazalar

EH serisi temel muhafazalar  

EH serisi temel muhafazalar

EH serisi temel muhafazalar, evrensel cihaz uygulamalarını tasarlamayı kolaylaştırır. Yedi genişlik, iki derinlik ve üç kapak versiyonu 100'den fazla kombinasyon imkanı sağlar.

  • Uygulamaya özel cihaz sabitleme için DIN raya veya duvara montaj
  • Çeşitli kapak tipleri
  • Entegre menfezler
  • Her üç boyutta esnek PCB konumlandırma
     

Geliştirme kitleri

Geliştirme kitleri  

Geliştirme kitleri

Geliştirme kitleri ile prototipleri ve seri öncesi cihazları hızlı şekilde üretin. Çeşitli muhafaza serilerine yönelik kitler bireysel elektronik yapıları ve bağlantı çözümleri sağlar

  • Ön tanımlı geliştirme kitleriyle kendi çözümünüzü hızlı ve kolay geliştirin
  • Entegre bağlantı teknolojili komple muhafaza çözümleri
  • Manüel montaja uygun PCB'ler
  • Tüm bir cihaz sistemini oluşturmak için bus konnektörleri

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat