DC bağlantı teknolojisi

DC bağlantı teknolojisi

Modülden invertöre

Yay bağlantılı DC konnektörlerle fotovoltaik sisteminizin kablolamasını kalıcı olarak güvenceye alın.

Geri Fotovoltaik konnektörler

Kategori

Arama DC bağlantı teknolojisi

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Panel geçişler, konnektörler ve kapsamlı aksesuarlar – Phoenix Contact'ın DC ürün gamı size tek kaynaktan yenilikçi bağlantı teknolojisi sunar. 2.5 mm² - 16 mm² kesit aralığı için birleştirilebilir hızlı konnektörlere ek olarak ürün gamı binaya entegre fotovoltaik sistemler (BIPV) için minyatür bağlantı da içerir.

Avantajlarınız

  • Aletsiz hızlı bağlantı teknolojisi sayesinde kolay bağlantı
  • 2.5 mm² - 16 mm² kablo kesit aralığı için kapsamlı ürün portföyü sayesinde yüksek esneklik
  • Tek kaynaktan istikrarlı bağlantı teknolojisi sayesinde basit montaj ve bakım
  • Tek temas yüzeyi sayesinde izin verilmeyen bağlantılara karşı yüksek koruma

DC konnektörler

DC konnektörler  

DC konnektörler

Phoenix Contact'ın yay bağlantılı tek parçalı DC konnektörleri alet kullanmadan hızlı ve kolay şekilde bağlanır. Hızlı bağlantı teknolojisi kalıcı ve güvenilir iletken teması sağlar.

  • Maks akım 65 A
  • 1500 V'a kadar gerilim
  • 2.5 mm² - 16 mm² kablo kesit aralığı için sadece iki versiyon
  • IP66/IP68 koruma

 

DC cihaz bağlantısı

DC cihaz bağlantı teknolojisi  

DC cihaz bağlantı teknolojisi

SUNCLIX DC panel geçişler cihaz tarafında da etkileyici performans ve kalite sergiler. Cihaz konnektörleri montajlı ve montajsız olarak pin veya soket tipinde temin edilir.

  • Maks akım 40 A
  • 1500 V'a kadar gerilim
  • Montajlı veya montajsız
  • 2.5 - 6 mm² kablo kesiti için
  • IP65/IP66/IP68 koruma

 

DC kablolar ve aksesuarlar

Aksesuarlar  

DC kablolar ve aksesuarlar

DC kablolar, kolay saha montajı için aletler ve test fişleri, dolgu fişleri, koruma kapakları ve sabitleme somunları DC bağlantı serisini tamamlar.

  • Montajsız ve montajlı DC kablolar
  • Y-dağıtıcı
  • Soyma aleti
  • IP68 koruma kapakları

 

PV paneller için uygun maliyetli bağlantı teknolojisi

İzole gövdesiz PCB klemensler  

Uygun maliyet: izole gövdesiz PCB klemensler

Uygun maliyetli izole gövdesiz PCB klemenslerle kabloları hızlı, güvenli ve tekrarlı şekilde bağlayabilirsiniz. Klemensler 41 A nominal akım taşıyabilir ve özellikle THR lehimleme prosesleri için elverişlidir.

Binaya entegre fotovoltaikler (BIPV)

Güneş cepheli bina  

Entegre PV paneller için bağlantı sistemi

Güneş enerjisini sadece binanın çatısından değil tüm yüzeyden alır. SUNCLIX mini ile Phoenix Contact bu enerji üretim trendine yönelik entegre PV paneller için oldukça kompakt bir DC bağlantı sistemi sunmaktadır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300