DC şarj kabloları

DC şarj kabloları

Güçlü

Hızlı şarj istasyonlarına bağlantı için Araç Konnektörleri.

Geri Şarj sistemleri

Kategori

  • Ürün listesi DC şarj kablosu
    DC şarj kablosu

    Phoenix Contact'tan Tip 1, Tip 2 ve GB/T standardına uygun, hızlı şarj istasyonlarına bağlantı için DC araç konnektörleri

Arama DC şarj kabloları

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

DC şarj uzun yolculuklarda kısa süreli şarj için idealdir. Phoenix Contact'ın Tp 1, Tip 2 ve GB/T DC şarj kablolarıyla elektrikli aracınızı hızlı şarj edin. Entegre sensörler hassas sıcaklık izleme sunarak güvenli bir şarj sürecini garanti ederler.

Avantajlarınız

  • CCS tip 1, CCS tip 2 ve GB/T için kapsamlı ürün gamı
  • Gümüş kaplı güç ve sinyal kontakları sayesinde verimli güç aktarımı ve uzun süreli sağlamlık
  • Güç kontaklarındaki sıcaklığı izlemek için entegre sıcaklık sensörleri
  • Ergonomik sap tasarımı ve ilave lastikli tutma bileşenleri sayesinde kolay kullanım
  • IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir

Mode 4'e uygun hızlı DC şarj

Şarj modu 4  

Şarj modu 4

DC hızlı şarjda şarj gücü genellikle çok büyüktür. Şarj süreçleri çok kısa sürede tamamlanır. Şarj modu 4'e göre DC şarj kabloları Araç Konnektörü ve açık kablo ucuna sahiptir. AC/DC dönüştürücü içeren şarj istasyonlarına direkt bağlanırlar.

Kuzey Amerika için DC şarj kabloları

Kuzey Amerika pazarı için CCS Tip 1 Araç Konnektörü  

Soğutmalı CCS tip 1 DC şarj kablosu

CCS Tip 1 şarj kabloları Kuzey Amerika pazarı için SAE J1772 ve IEC 62196-3'e göre hızlı DC şarj için geliştirilmiştir. Araç Konnektörü ve AWG kabloları UL-onaylıdır.

Entegre kilitleme sistemi şarj sırasında Araç Konnektörünün çekilmesini önler.

  • Soğutmasız
    • 80 A / 1000 V DC (AWG)
    • 170 A / 1000 V DC (AWG)
    • 200 A / 1000 V DC (AWG)
  • Soğutmalı - yüksek güçlü şarj:
    • 400 A/1,000 V DC (metrik)
    • 500 A/1,000 V DC (metrik)

Avrupa için DC şarj kabloları

Avrupa pazarı için CCS tip 2 Araç Konnektörleri  

Soğutmalı CCS tip 2 DC şarj kablosu

Avrupa komisyonu, Avrupa hızlı şarj teknolojisinde önemli bir dönüm noktasını işaret eden CCS tip 2 şarj kablolarını 2013 yılında Avrupa standardı olarak kabul etti.

Şarj sırasında, CCS tip 2 DC şarj kabloları, araç girişine entegre bir kilitleme aktüatörü aracılığıyla elektromekanik olarak yerine kilitlenir. Şarj kabloları
IEC 62196-3 standardına uygundur ve VDE-onaylıdır.

  • Soğutmasız:
    • 80 A/1,000 V DC (metrik)
    • 150 A/1,000 V DC (metrik)
    • 200 A/1,000 V DC (metrik)
  • Soğutmalı - yüksek güçlü şarj:
    • 400 A/1,000 V DC (metrik)
    • 500 A/1,000 V DC (metrik)

Çin için DC şarj kabloları

Çin pazarı için GB/T standardına göre DC şarj için Araç Konnektörleri  

GB/T standardına uygun DC şarj kabloları

GB/T DC 20234.3-2015'e göre şarj kabloları Çin şarj altyapısında hızlı şarj için kullanılır.

Araç Konnektörü Phoenix Contact'ın geliştirdiği benzersiz bir kilitleme mekanizmasına sahiptir. Şarj istasyonunun kontrol ettiği kilitleme mekanizması şarj sırasında Araç Konnektöründeki kolun hareket etmesini önler. Dolayısıyla şarj süresince Araç Konnektörünü çıkarmak mümkün olmaz.

  • Soğutmasız:
    • 80 A/1,000 V DC (metrik)
    • 125 A/1,000 V DC (metrik)
    • 180 A/1,000 V DC (metrik)
    • 250 A/1,000 V DC (metrik)

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hızlı şarj için yeni bir boyut

Yüksek Güçlü Şarj ile elektromobilite günlük kullanıma uygun hale gelir.

Yüksek Güçlü Şarj Teknolojisi
Yüksek Güçlü Şarj Teknolojisi

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat