Entegre güç kaynaklı DC UPS

Entegre güç kaynaklı DC UPS

Küçük ve esnek

TRIO UPS ve MINI UPS iki işlevi aynı muhafazada birleştirdiği için kompakt bir çözüm sunar.

Geri DC uygulamalar için UPS

Kategori

  • Ürün listesi MINI UPS
    MINI UPS

    Son derece kompakt olan MINI UPS aynı muhafaza içinde bir güç kaynağı ve bir elektronik geçiş ünitesini bir araya getirir.

  • Ürün listesi TRIO UPS
    TRIO UPS

    TRIO UPS standart makine üretimindeki endüstriyel PC'lerin beslemesi için özel olarak geliştirilmiştir.

Arama Entegre güç kaynaklı DC UPS

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Kontrol panosunda çok az yer kaplayan bir kesintisiz DC güç kaynağına mı ihtiyacınız var? MINI UPS ve TRIO UPS güç kaynağıyla elektronik anahtarlama ünitesini aynı yapı içinde birleştirir. DC yüklere hem şebeke normal çalışırken hem de kesinti durumunda güvenilir besleme sağlarlar.

Avantajlarınız

  • Geniş aralıklı giriş ve uluslararası onaylar sayesinde tüm dünyada kullanılabilir
  • Şebeke varken de yokken de güvenli besleme
  • Yer tasarrufu: aynı muhafazada güç kaynağı ve elektronik anahtarlama ünitesi
  • Her zaman doğru çözüm: çeşitli enerji depolama cihazları 20 A'e kadar tampon süresi sağlar

TRIO DC UPS – Yer kazandırır ve USB arabirimi mevcuttur

Bağımsız TRIO UPS  

24 V DC için TRIO UPS

Entegre güç kaynaklı TRIO DC UPS, DC yükleri güvenilir ve minimum alan gereksinimi ile besler.

  • Bağlı endüstriyel PC'ler entegre USB arabirimi ile kolayca kapatılabilir.
  • Güç kaynağı girişi olmadan enerji depolamadan başlatma yapabilir, böylece başlatma işlemini basitleştirebilirsiniz.
  • VRLA enerji depolama sistemlerinde geniş seçim imkanı sayesinde uzun tampon süreleri.
  • UPS-CONF yazılımını kullanarak UPS'in ihtiyacınıza uygun çalışmasını sağlayabilirsiniz.

MINI UPS – Kompakt ve kapsamlı sinyalizasyon

Kompakt MINI UPS  

24 V veya 12 V DC için MINI UPS

MINI UPS maksimum 24 V DC ve 2 A nominal akım veya 12 V DC ve 4 A nominal akım gereken uygulamalarda kullanılır.  

  • Kapsamlı sinyalizasyon ve akünün sıcaklığa bağlı şarj olması sayesinde yüksek operasyonel güvenilirlik.
  • COMBICON konnektörler ile minimum kablaj işçiliği sayesinde hızlı montaj.

Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Güç kaynakları ve UPS

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat